AIデータセンターの進化を加速するために、OCP 2025(ブース#C1)のキーサイトのブースにお立ち寄りください。実際のワークロードをエミュレートして最適なパフォーマンスと効率性を実現する方法、チップからシステムまでの相互運用性を検証してリスクを軽減する方法、1.6T、UEC、UALinkなどの将来を見据えた技術でインフラストラクチャを進化させる方法をご確認ください。ハイパースケーラーや企業がAIをより速く、よりスマートに、そして確信を持ってスケールアップできるよう支援する、信頼性の高いソリューションをご紹介します。

デモとスケジュールの完全なリストを以下で確認し、キーサイトのエキスパートとの個別ミーティングを予約して、AIデータセンター・プロジェクトについて話し合いましょう。

注記:参加者は、サミットバッジを持つ登録済みのサミット参加者である必要があります。

2025年OCPグローバルサミット

会期
2025年10月13日~16日

会場
サンノゼ・マッケネリー・コンベンションセンター
サンノゼ、カリフォルニア州

ブース
ブース # C1

アプリケーションデモンストレーションを見る

10月14日~16日にブース#C1でキーサイトのエキスパートに会い、実際のデモをご覧ください

マルチベンダーAIネットワーキング

Dell AIクラスターおよびSONiCスイッチを使用したDell 800GEファブリック上でのキーサイトAIベンチマーキング・デモ。このデモは、AresONE-Mおよびその他のベンダー機器を備えたフルサイズ・ラックで行われます。AresONE-MとDellサーバーの両方でキーサイトAIデータセンター・ビルダー・ソフトウェアを使用し、ハードウェアとソフトウェアの両方のエンドポイント・デモを示します。

1.6T AIインターコネクトテスト

このデモでは、キーサイト INPT-1600G ベンチトップテストシステムと、BER/FECを検証し相互接続を認定するL1統計を備えた新しい相互接続テストソフトウェアを紹介します。 1.6T 2XDR4光トランシーバーが、統計情報付きでラインレート1x1600GEイーサネットトラフィックを送信するデモです。

AIワークロードエミュレーション

KAI DC Builderの機能デモンストレーションにより、現実的なAIワークロードをエミュレートして、モデルトレーニングの完了時間に対するAIクラスタ設計の影響を評価します。さらに、AIファブリックとRDMA NICの検証に関する2つの実際のユースケースも紹介します。

UALink 物理層テスト

このデモでは、M8050A BERTとUXRシリーズ オシロスコープを使用したUALinkの物理層テストを重点的に紹介します。 UALinkは、AMD、Intelなどが推進するオープンなAI向け相互接続規格です。 このデモでは、UXR向けの新しいD90203UAC UALink TXソフトウェアアプリケーションと、M8091DJCA IEEE 802.3dj RXテストアプリケーションを展示します。 デモは802.3dj仕様に従って224Gで動作します。

プレゼンテーションセッション

    

日付

開始時刻

セッションタイトル

提供元

会場

10月15日(水)午前8時20分~8時40分 大規模AI向けポリモーフィックな「System-of-Systems」アーキテクチャの可能性を解き放つための協調およびワークロードアルゴリズムオックスフォード大学 / キーサイトSJCC - コンコースレベル - 220B
10月15日(水)午前10:25 - 10:40プリシリコン相関によるゴールデンダイ検証を通じた相互運用可能なチップレットエコシステムの構築Alphawave Semi / キーサイトSJCC - コンコースレベル - 230A
10月16日(木)午前9:45 - 10:05OCP S.A.F.E. 更新Google / キーサイトSJCC - コンコースレベル - 211
10月16日(木)午前10:06 - 10:21MoEトレーニングジョブ完了時間に対する輻輳制御の影響に関する方法論と観測キーサイトSJCC - コンコースレベル - エキスポホールシアター
10月16日(木)午後1時55分~午後2時10分AIハードウェアNPIの加速:GPUとネットワーキングのクラスターレス検証Meta / キーサイトSJCC - コンコースレベル - 220B

キーサイトのAIデータセンター・ソリューション

詳細については、キーサイトのAIデータセンタービルダーをご覧ください。

ご質問やサポートが必要な場合は?