追蹤難以捉摸的訊號並揭開射頻秘密

誠摯邀請您與我們一同踏上精彩且具教育意義的旅程,透過手持式頻譜分析儀 FieldFox,在我們共 9 集的影片系列中,探索迷人的頻譜分析世界。

從電磁干擾到微波輻射,從解調 FM 無線電訊號到偵測和定位干擾問題,每個影片都展示了 FieldFox 在不同應用中的強大功能。

FieldFox C 型號

新型軟體定義分析儀

憑藉完全可升級且透過授權金鑰啟用的頻率、頻寬和 20 多種軟體應用程式,您可以輕鬆地根據需求自訂分析。隨意搭配 VNA 和 SA 頻率,並在需求變化時輕鬆升級分析儀的功能。

第 1 集:探索無響室中的 EMI

第 1 集 – 讓我們充滿活力!與我們一同前往無響室進行一場高能量的實地考察,探索 EMI 量測的強大功能!見證無響室的影響,並觀看 FieldFox 分析儀的實際操作。我們還將探索電磁波的精彩世界及其對我們日常生活的影響。

第 2 集:使用 FieldFox 進行通道掃描

第 2 集 – 繫好安全帶,與我們一同踏上 FieldFox 通道掃描模式實際操作的精彩旅程。了解通道功率量測、其重要性,以及如何使用頻譜分析儀將功率資料疊加到 GPS 上。

第 3 集:即時頻譜分析 (RTSA)

第 3 集 – 了解微波爐如何影響您的 Wi-Fi 和藍牙連線能力。在此影片中,我們將使用 FieldFox 分析儀探索微波輻射。探索即時頻譜分析 (RTSA) 如何協助您捕捉傳統分析會遺漏的微弱和間歇性訊號。我們將向您展示如何調整衰減和前置放大器以獲得更好的觀察效果,以及當微波爐加入時會發生什麼情況。

第 4 集:頻譜圖上的干擾分析

第 4 集 – 訊號無所遁形。使用 FieldFox 捕捉難以捉摸的間歇性訊號。此影片強調其即時頻譜分析和干擾分析功能,這對於偵測和緩解現代無線系統中的連線問題至關重要。FieldFox 內建的 GPS 和頻譜圖、瀑布圖顯示等進階功能,使其成為電信專業人員處理來自蜂巢式、衛星和未經授權裝置的訊號干擾的寶貴工具。

第 5 集:FM 訊號的類比解調變

第 5 集 – 解調變的強大功能盡在掌握:歡迎加入我們,我們將使用 FieldFox 示範如何從載波訊號中提取資訊。探索振幅調變和頻率調變的實際應用。 

第 6 集:微波對決

第 6 集 – 終極微波對決:分析輻射、傳輸訊號並突破極限。它們會發出多少輻射洩漏?它們能承受我們的訊號傳輸挑戰嗎?它們會干擾 LTE 訊號嗎?答案即將揭曉!

 

第 7 集:搭配 TDoA 的頻譜監測

第 7 集 – 探索使用 FieldFox 和 Keysight 頻譜管理軟體 (KSMS) 偵測和定位射頻頻譜中干擾問題的終極解決方案。探索兩種定位干擾訊號的方法,深入研究射頻指紋辨識和到達時間差 (TDoA) 技術。

第 8 集:驗證通道功率和鄰近通道功率

第 8 集 - 探索現代通訊系統中驗證信道功率和鄰近信道功率等級的重要性。瞭解詳情使用頻譜分析儀自動計算信道總功率和功率譜密度,以及鄰近信道功率測量在識別鄰近信道信號干擾方面的重要性。

 

第 9 集:佔用頻寬和頻譜發射遮罩

第 9 集 - 探索網路驗證測試中佔用頻寬測量和頻譜排放遮蔽 (SEM) 的意義。瞭解詳情透過識別頻帶內和頻帶外的過量排放,確保發射器正常運作並符合標準。使用佔用頻寬測量偵測失真和濾波器形狀問題,並使用手持式頻譜分析儀上的 SEM 識別失效的頻率元件。

探索我們最受歡迎的型號

檢視所有型號

N9917A FieldFox 手持式微波分析儀

N9917A FieldFox 手持式射頻分析儀

最高頻率:18 GHz
最大頻寬:
120 MHz
內建連接埠數:
2

N9918B 即時頻譜分析

N9918B FieldFox 手持式射頻分析儀

最高頻率:26.5 GHz
最大頻寬:
120 MHz
內建連接埠數:
2

N9952B

N9912C FieldFox 手持式 RF 分析儀

最高頻率:10 GHz
最大頻寬:
40 MHz
內建連接埠數:
2

需要協助或有疑問嗎?