Encontre sinais evasivos e desvende segredos de RF

Junte-se a nós em uma jornada empolgante e educativa com o FieldFox, o analisador de espectro portátil, enquanto exploramos o fascinante mundo da análise de espectro em nossa série de vídeos em 9 partes.

Da interferência eletromagnética à radiação de micro-ondas, da demodulação de sinais de rádio FM à detecção e localização de problemas de interferência, cada vídeo mostra o poder do FieldFox em diferentes aplicações.

Modelos C do FieldFox

NOVO analisador definido por software

Com frequência totalmente atualizável e ativada por chave de licença, largura de banda e mais de 20 aplicativos de software, personalize facilmente sua análise de acordo com suas necessidades. Misture e combine frequências de VNA e SA e atualize sem esforço os recursos do seu analisador à medida que suas necessidades mudam.

EPISÓDIO 1: Explorando a EMI em uma câmara anecoica

Episódio 1 - Vamos nos animar! Junte-se a nós em uma viagem de campo de alta energia à câmara anecoica e descubra o poder das medições de EMI! Testemunhe o impacto da câmara e veja o analisador FieldFox em ação. Também exploraremos o empolgante mundo das ondas eletromagnéticas e seu impacto em nossas vidas diárias.

EPISÓDIO 2: Varredura de canais com o FieldFox

Episódio 2 - Aperte os cintos e junte-se a nós nesta emocionante jornada do modo de varredura de canais do FieldFox em ação. Saiba mais sobre as medições de potência do canal, por que elas são importantes e como usar um analisador de espectro para sobrepor dados de potência no GPS.

EPISÓDIO 3: Análise de espectro em tempo real (RTSA)

Episódio 3 - Saiba como o micro-ondas pode afetar sua conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Neste vídeo, exploraremos a radiação de micro-ondas usando o analisador FieldFox. Descubra como a análise de espectro em tempo real pode ajudá-lo a captar sinais pequenos e intermitentes que a análise tradicional não detecta. Mostraremos como ajustar a atenuação e o pré-amplificador para obter uma melhor visualização e o que acontece quando um forno de micro-ondas é adicionado à mistura.

EPISÓDIO 4: Análise de interferência no espectrograma

Episódio 4 - Os sinais podem correr, mas não podem se esconder. Capture sinais intermitentes indescritíveis com o FieldFox. Este vídeo destaca seus recursos de análise de espectro e análise de interferência em tempo real, vitais para detectar e atenuar problemas de conectividade em sistemas sem fio modernos. O GPS integrado e os recursos avançados do FieldFox, como espectrograma e exibição em cascata, fazem dele uma ferramenta inestimável para profissionais de telecomunicações que lidam com a interferência de sinais de dispositivos celulares, de satélite e não licenciados.

EPISÓDIO 5: Demodulação analógica de um sinal FM

Episódio 5 - O poder da demodulação em suas mãos: Junte-se a nós enquanto usamos o FieldFox para demonstrar como extrair informações de um sinal de portadora. Explorando a modulação de amplitude e frequência em ação. 

EPISÓDIO 6: Confronto de Micro-ondas

Episódio 6 - The Ultimate Microwave Face-Off: Analisando a radiação, transmitindo sinais e ultrapassando os limites. Quanto vazamento de radiação eles emitem? Eles podem resistir ao nosso desafio de transmissão de sinal? E eles interrompem os sinais LTE? As respostas estão à sua espera!

 

EPISÓDIO 7: Monitoramento de espectro com TDoA

Episódio 7 - Descubra a solução definitiva para detectar e localizar problemas de interferência no espectro de RF com o FieldFox e o Keysight Spectrum Management Software (KSMS). Explore duas abordagens para localizar sinais de interferência, mergulhando nas tecnologias de impressão digital de RF e diferença de tempo de chegada (TDoA).

EPISÓDIO 8: Verificação da potência do canal e da potência do canal adjacente

Episódio 8 - Descubra a importância de verificar a potência do canal e os níveis de potência do canal adjacente nos sistemas de comunicação modernos. Saiba como usar analisadores de espectro para calcular automaticamente a potência total do canal e a densidade espectral de potência e a importância das medições de potência de canais adjacentes para identificar a interferência de sinais em canais vizinhos.

 

EPISÓDIO 9: Largura de banda ocupada e mascaramento de emissão de espectro

Episódio 9 - Descubra a importância das medições de largura de banda ocupada e do mascaramento de emissões espectrais (SEM) nos testes de verificação de rede. Saiba como garantir que seu transmissor esteja operando adequadamente e dentro dos padrões de conformidade, identificando o excesso de emissões dentro e fora da banda. Detecte problemas de distorção e de forma de filtro com medições de largura de banda ocupada e identifique componentes de frequência com falha com o SEM em um analisador de espectro portátil.

Explore nossos modelos mais populares

Ver todos os modelos

Analisador de micro-ondas portátil N9917A FieldFox

Analisador de RF portátil N9917A FieldFox

Frequência máxima: 18 GHz
Largura de banda máxima: 
120 MHz
Número de portas integradas: 
2

N9918B Análise de espectro em tempo real

Analisador de RF portátil N9918B FieldFox

Frequência máxima: 26,5 GHz
Largura de banda máxima:
120 MHz
Número de portas integradas:
2

N9952B

Analisador de RF portátil N9912C FieldFox

Frequência máxima: 10 GHz
Largura de banda máxima:
40 MHz
Número de portas integradas:
2

Deseja ajuda ou tem dúvidas?