Cazar señales evasivas y desvelar secretos de radiofrecuencia

Acompáñanos en un emocionante y educativo viaje con FieldFox, el analizador de espectros portátil, mientras Exploremos el fascinante mundo del análisis de espectros en nuestra serie de 9 vídeos.

Desde las interferencias electromagnéticas hasta la radiación de microondas, desde la demodulación de señales de radio FM hasta la detección y localización de problemas de interferencias, cada vídeo muestra la potencia de FieldFox en diferentes aplicaciones.

FieldFox Modelos C

NUEVO analizador definido por software

Con frecuencia totalmente actualizable y activada mediante clave de licencia, ancho de banda y más de 20 aplicaciones de software, personalice fácilmente el análisis según sus necesidades. Mezcle y combine frecuencias VNA y SA, y actualice sin esfuerzo las capacidades de su analizador a medida que cambien sus necesidades.

EPISODIO 1: Exploreción de la EMI en una cámara anecoica

Episodio 1 - ¡Emocionémonos! Únase a nosotros en un viaje de campo de alta energía a la cámara anecoica y descubra el poder de las mediciones EMI. Sea testigo del impacto de la cámara y vea el analizador FieldFox en acción. También Exploreremos el apasionante mundo de las ondas electromagnéticas y su impacto en nuestra vida cotidiana.

EPISODIO 2: Exploreción de canales con FieldFox

Episodio 2 - Abróchate el cinturón y acompáñanos en este emocionante viaje del modo de escaneo de canales de FieldFox en acción. Aprenda sobre las mediciones de potencia de canal, por qué son importantes, y cómo utilizar un analizador de espectro para superponer los datos de potencia en el GPS.

EPISODIO 3: Análisis del espectro en tiempo real (RTSA)

Episodio 3 - Aprende cómo tu microondas puede afectar a tu conectividad Wi-Fi y Bluetooth. En este vídeo, Exploreremos la radiación de microondas utilizando el analizador FieldFox. Descubra cómo el análisis del espectro en tiempo real puede ayudarle a captar señales pequeñas e intermitentes que el análisis tradicional pasa por alto. Le mostraremos cómo ajustar la atenuación y el preamplificador para obtener una mejor visión y qué ocurre cuando se añade un horno microondas a la mezcla.

EPISODIO 4: Análisis de interferencias en el espectrograma

Episodio 4 - Las señales pueden correr, pero no esconderse. Capture señales intermitentes escurridizas con FieldFox. Este vídeo destaca sus funciones de análisis del espectro en tiempo real y de análisis de interferencias, vitales para detectar y mitigar los problemas de conectividad en los sistemas inalámbricos modernos. El GPS integrado de FieldFox y sus funciones avanzadas, como el espectrograma y la visualización en cascada, lo convierten en una herramienta inestimable para los profesionales de las telecomunicaciones que se enfrentan a las interferencias de señales de dispositivos móviles, por satélite y sin licencia.

EPISODIO 5: Demodulación analógica de una señal FM

Episodio 5 - El poder de la demodulación en tus manos: Únase a nosotros mientras utilizamos FieldFox para demostrar cómo extraer información de una señal portadora. Exploreremos la modulación de amplitud y frecuencia en acción. 

EPISODIO 6: Enfrentamiento de microondas

Episodio 6 - The Ultimate Microwave Face-Off: Analizar la radiación, transmitir señales y superar los límites. ¿Cuánta radiación emiten? ¿Pueden resistir nuestro desafío de transmisión de señales? ¿Y perturban las señales LTE? ¡Las respuestas aguardan!

 

EPISODIO 7: Monitorización del espectro con TDoA

Episodio 7 - Descubra la solución definitiva para detectar y localizar problemas de interferencias en el espectro de RF con FieldFox y el software de gestión del espectro de Keysight (KSMS). Explore dos enfoques para localizar señales de interferencia, profundizando en las tecnologías de huellas dactilares de RF y de diferencia de tiempo de llegada (TDoA).

EPISODIO 8: Verificación de la potencia del canal y del canal adyacente

Episodio 8 - Descubra la importancia de verificar la potencia del canal y los niveles de potencia del canal adyacente en los sistemas de comunicación modernos. Aprenda a utilizar analizadores de espectro para calcular automáticamente la potencia total del canal y la densidad espectral de potencia, así como la importancia de las mediciones de potencia del canal adyacente para identificar interferencias de señal en canales vecinos.

 

EPISODIO 9: Ancho de banda ocupado y enmascaramiento de la emisión espectral

Episodio 9 - Descubra la importancia de las mediciones de ancho de banda ocupado y el enmascaramiento de emisiones espectrales (SEM) en las pruebas de verificación de redes. Aprenda a garantizar que su transmisor funciona correctamente y dentro de las normas de conformidad identificando el exceso de emisiones dentro y fuera de banda. Detecte problemas de distorsión y de forma de filtro con mediciones de ancho de banda ocupado e identifique componentes de frecuencia defectuosos con SEM en un analizador de espectro portátil.

Explore nuestros modelos más populares

Ver todos los modelos

N9917A Analizador de microondas portátil FieldFox

N9917A Analizador RF portátil FieldFox

Frecuencia máxima: 18 GHz
Ancho de banda máximo: 
120 MHz
Número de puertos integrados: 
2

Análisis de espectro en tiempo real N9918B

N9918B Analizador RF portátil FieldFox

Frecuencia máxima: 26,5 GHz
Ancho de banda máximo:
120 MHz
Número de puertos integrados:
2

N9952B

Analizador de RF portátil FieldFox N9912C

Frecuencia máxima: 10 GHz
Ancho de banda máximo:
40 MHz
Número de puertos integrados:
2

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?