N1913B 平均功率計

可靠、高準確度的平均功率量測

Keysight PM4 級平均功率錶包含 N1910B 系列功率錶。它們針對廣泛的頻率與動態範圍,提供可靠、高準確度的連續波(CW)訊號量測。為追求多功能性與耐用性而打造,它們能在實驗室和現場環境中可靠地執行。增強的功能(例如即時量測校驗)可提供訊號穩定性與可重複性,將快速訊號波動的影響降至最低,以便在動態測試條件下獲得可靠的結果。操作需要相容的功率感測器來偵測並將 RF 訊號功率轉換為可量測的電氣訊號。立即索取報價或訂購 Keysight 平均功率錶。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。

寬動態範圍

憑藉 -70 dBm 至 +44 dBm 的動態範圍,您無需外部衰減器、前置放大器或多個感測器,即可精確量測極低和高功率位準。

寬廣的頻率覆蓋範圍

支援高達 220 GHz 的頻率,確保最大的靈活性、相容性和未來適用性,非常適合 5G、車用雷達和衛星通訊等應用。

穩定可靠的性能

低雜訊電路可實現穩定操作,並將快速訊號波動的影響降至最低,在各種訊號條件下提供準確的量測。

即時校準 

自動歸零功能持續校正內部偏移和漂移,確保穩定的基準讀數,無需手動干預。

產品影像
  • Number of channels

    1 to 4, 1 to 3

  • Frequency range

    DC to 220 GHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

最熱門配置

自訂產品配置
Image of PM4 級功率計,單通道
PM4 級功率計,單通道
型號
N1913B
通道數
1 至 3
頻率範圍
DC 至 220 GHz
動態範圍
44
Image of PM4 級功率計,雙通道
PM4 級功率計,雙通道
型號
N1914B
通道數
1 至 4
頻率範圍
DC 至 220 GHz
動態範圍
-70 to +44 dBm

常見問題