專業 ATE 系統電源供應器

適用於複雜、高速生產測試的高功率

Keysight 專業 ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包括 DP5700 系列,NS4 級包括 RP5900 系列。它們提供安全測試複雜系統所需的精準度、速度和增強的可程式化能力。專業系列架構提供快速動態響應、精確控制和高效能量回收,專為需要動態負載測試的嚴苛 ATE 環境而優化。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬方案。

快速命令處理

精確的電壓和電流控制,透過高速指令處理實現,非常適合快速測試具有快速切換電路的高速電子裝置。 

動態功率分配

根據 DUT 的要求動態調整輸出,確保最佳功率傳輸,同時防止過載。

數位 I/O 整合

內建數位 I/O 埠可直接與自動化測試控制器整合,以便與示波器和函數產生器等其他實驗室儀器同步。

並聯與串聯操作

透過組合多個單元,可擴展至 192 kW,實現對更大、更高功率系統的測試。 

產品影像
  • 最大功率

    1500 W 至 12000 W

  • 每個輸出的最大電壓

    10 V 至 1500 V

  • 每個輸出的最大電流

    8 A 至 1020 A

  • Noise and ripple

    9 mVpp 至 2400 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    9 mV 至 480 mV

  • Output response time

    ≤ 1 ms 至 ≤ 100 ms

最熱門配置

自訂產品配置
影像:NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,1 kW
NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,1 kW
型號
N6952A
最大功率
1000 W
每個輸出的最大電壓
40 V
每個輸出的最大電流
25 A
雜訊與漣波
9 mVpp
再生式電源
量測準確度
18 mV
輸出響應時間
3 ms
Image of NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,2 kW
NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,2 kW
型號
N6972A
最大功率
2000 W
每個輸出的最大電壓
40 V
每個輸出的最大電流
50 A
雜訊與漣波
9 mVpp
再生式電源
量測準確度
18 mV
輸出響應時間
3 ms
Image of NS4 級 ATE 系統直流電源供應器,回饋式
NS4 級 ATE 系統直流電源供應器,回饋式
型號
RP5943A
最大功率
12000 W
每個輸出的最大電壓
80 V
每個輸出的最大電流
240 A
雜訊與漣波
200 mVpp
再生式電源
量測準確度
48 mV
輸出響應時間
15 ms

常見問題