型號:
N6952A
Choose a country or area to see content specific to your location
是德科技 Expert ATE 電源供應器分為兩大類。NS1 類包含 DP5700、DP5800 及 N6900 系列,而 NS4 類則包含 RP5900 系列。
Keysight N6952A 專為要求高效能的自動測試設備(ATE)而設計。
Maximum current per output
25 A
Maximum power
1000 W
Maximum voltage per output
40 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
18 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
3 ms
Programming accuracy
18 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Command processing time
3 ms
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 239,611
型號:
N6952A
交期:
數量
選購項目
1
進階電源系統 - 直流電源供應器,40 V、25 A、1000 W | KeysightCare 首年支援保證 | 送回 Keysight 維修保固 - 1 年。
請下載是德免費的應用軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能:APS 電源輔助軟體
Keysight N6900 系列直流電源供應器專為要求高效能之 ATE 應用而設計。
而 Keysight APS N7900 系列電源供應器則是為了因應 ATE 應用之高速動態供電與量測需求而設計。
這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。 您可利用 N7909A APS 功率耗散設備為 APS 電源供應器新增完整的 2 象限操作。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。