Choose a country or area to see content specific to your location
製造更好的電池,同時確保電動車 (EV) 透過電網安全充電
高效測量方法,以獲得可重複的電池測試結果
驗證電動車(EV)與電動車充電設備(EVSE)的符合性及互通性
高功率電網模擬,以實現高效的電動車 (EV) 與電動車供電設備 (EVSE) 驗證
加速並優化您的電池測試實驗室運作
Keysight 電動車電池測試解決方案提供一個精確的平台,用於評估電動車電池的各個層級,從單個電池到完整電池組。這些解決方案以其高效的回饋式功率功能而著稱,透過在放電期間將能量回饋電網,顯著降低營運成本。結合強大的儲能和實驗室操作軟體,Keysight 提供對測試序列、資料管理和進階特性分析技術的精確控制。這些功能對於汽車工程師確保電動車電池的安全性、性能、效率和壽命至關重要,直接影響電動車、固定式儲能系統和更廣泛的電動出行生態系統的加速開發和可靠部署。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電測試解決方案,可確保電動車充電系統的安全性、效率和互通性。執行 EV 和 EVSE 行為的即時模擬,無需多個實體裝置即可進行可重現的獨立測試。這些解決方案支援高功率充電,並廣泛符合所有主要的全球交流和直流充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等。整合式通訊和功率分析提供全方位的視圖,實現通訊信號與電氣參數的同步測量和解碼,以便快速偵錯。憑藉模組化和可擴充設計,這些系統非常適合從研發到生產線末端製造的汽車工程師。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 交流和直流電網模擬器提供一體化系統,可高效且有效地測試電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 中的電力電子元件。透過使用雙向功率流,可作為電源(EVSE 模擬)或電子負載,取代電池組,並將能量回饋至電網(EV 模擬),從而高效測試您的充電技術。需要協助選擇?請參閱下方資源。
Keysight 實驗室與生產營運軟體改變了複雜電池測試環境的管理和效率。它透過提供一個整合的網路平台來最佳化實驗室產能,該平台可提供所有實驗室資源的 360 度視圖,包括測試系統、測試物件、軟體和人員。這種集中管理可實現測試序列的有效協調,最大限度地減少測試台閒置時間並最大限度地提高資產利用率。此外,該軟體透過數位化測試工作流程,從初始訂單到最終報告,集中註冊和追蹤每個步驟、結果和文件,顯著提高了資料可追溯性。這對於電池測試環境中,從電池化學到模組和完整電池組測試的整個價值鏈上的測試工程師來說尤其重要。想進一步了解此解決方案?請探索以下資源。
Keysight 電動車電池測試解決方案提供一個精確的平台,用於評估電動車電池的各個層級,從單個電池到完整電池組。這些解決方案以其高效的回饋式功率功能而著稱,透過在放電期間將能量回饋電網,顯著降低營運成本。結合強大的儲能和實驗室操作軟體,Keysight 提供對測試序列、資料管理和進階特性分析技術的精確控制。這些功能對於汽車工程師確保電動車電池的安全性、性能、效率和壽命至關重要,直接影響電動車、固定式儲能系統和更廣泛的電動出行生態系統的加速開發和可靠部署。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 充電測試解決方案,可確保電動車充電系統的安全性、效率和互通性。執行 EV 和 EVSE 行為的即時模擬,無需多個實體裝置即可進行可重現的獨立測試。這些解決方案支援高功率充電,並廣泛符合所有主要的全球交流和直流充電標準,包括 CCS、CHAdeMO、GB/T 等。整合式通訊和功率分析提供全方位的視圖,實現通訊信號與電氣參數的同步測量和解碼,以便快速偵錯。憑藉模組化和可擴充設計,這些系統非常適合從研發到生產線末端製造的汽車工程師。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 交流和直流電網模擬器提供一體化系統,可高效且有效地測試電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 中的電力電子元件。透過使用雙向功率流,可作為電源(EVSE 模擬)或電子負載,取代電池組,並將能量回饋至電網(EV 模擬),從而高效測試您的充電技術。需要協助選擇?請參閱下方資源。
Keysight 實驗室與生產營運軟體改變了複雜電池測試環境的管理和效率。它透過提供一個整合的網路平台來最佳化實驗室產能,該平台可提供所有實驗室資源的 360 度視圖,包括測試系統、測試物件、軟體和人員。這種集中管理可實現測試序列的有效協調,最大限度地減少測試台閒置時間並最大限度地提高資產利用率。此外,該軟體透過數位化測試工作流程,從初始訂單到最終報告,集中註冊和追蹤每個步驟、結果和文件,顯著提高了資料可追溯性。這對於電池測試環境中,從電池化學到模組和完整電池組測試的整個價值鏈上的測試工程師來說尤其重要。想進一步了解此解決方案?請探索以下資源。
汽車產業持續發展電動車 (EV) 技術的進步,無論是新型電池化學、更高功率的充電站,還是車輛到電網 (V2G) 功能。加速電動車開發,同時持續滿足互通性和一致性要求,對當今工程師至關重要。執行各種電氣介面和通訊協定的即時模擬,實現電動車和電動車供電設備 (EVSE) 充電行為的獨立且可重現測試。Keysight 的電動車模擬器可滿足所有這些及更多需求。
汽車
透過模擬電動車操作環境來評估電池效能。
汽車
對電池化學和材料進行特性分析、選擇與最佳化。
汽車
使用電網模擬器和自動化測試軟體,以加速 V2G 合規性測試。
汽車
使用全面的實驗室管理軟體自動執行電池測試工作流程。
汽車
使用電網模擬器和自動化測試軟體,以加速 V2G 合規性測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
電池測試與模擬解決方案可協助工程師評估從單一電池芯到完整電池組的電動車電池。這些解決方案支援可重現的電池量測、精確的測試序列控制、資料管理、特性分析,以及可將能量回饋至電網的再生放電功能。
電動車供電設備 (EVSE) 模擬器用於透過即時模擬電動車與 EVSE 之間的互動,來驗證電動車和充電站的行為,協助團隊測試充電一致性和互通性,而無需多個實體裝置。電網模擬器提供可程式化的交流或直流電源,並具備雙向功率流,使其能夠作為 EVSE 模擬的電源、電子負載、電池組替代品,或在電動車模擬期間將能量回饋至電網的方式。
車用電動車模擬器解決方案應支援與待測車輛、充電器或電力電子系統相關的充電標準、通訊協定和一致性要求。這包括全球交流和直流充電標準,例如 CCS、CHAdeMO、GB/T 等,以及一致性與互通性測試所需的電動車和 EVSE 通訊。
對於進階充電應用,支援雙向操作和車輛到電網 (V2G) 功能也同樣重要。全面的解決方案應結合功率模擬、通訊和功率分析、同步量測與解碼,以及可重複的自動化,以便工程師能在受控測試條件下驗證充電行為。
電動車模擬器用於在受控且可重複的測試環境中重現電池、充電和電力電子條件。電池測試解決方案有助於評估電池芯、模組和電池組的性能,而充電測試解決方案則模擬電動車和 EVSE 的行為,以驗證安全性、效率、一致性和互通性。
對於高功率和電網互動測試,交流和直流電網模擬器可以提供或吸收能量,作為電子負載運作,取代電池組,並將能量回饋至電網。它們也支援硬體在環 (HIL) 和功率硬體在環 (PHIL) 的使用案例,以便在無需完整車輛原型的情況下,對複雜的電動車系統進行真實測試。
整合首先要將模擬器的電壓、電流、功率、雙向操作、充電標準支援、通訊分析和軟體功能與待測裝置以及所需的驗證工作流程相匹配。對於充電系統,模組化和可擴充的電動車/EVSE 測試系統可以支援從研發到生產線末端的製造。
對於大型電池測試環境,實驗室和生產營運軟體有助於協調測試序列、管理實驗室資源、減少測試台閒置時間、提高資產利用率,並維持從初始訂單到最終報告的可追溯性。這支援更一致的電池、充電、一致性、互通性以及生產導向的測試工作流程。