Keysight 推出首款中階網路分析儀,可提供快速、準確的誤差向量幅度量測
- 中階解決方案提供簡化的測試設定,可將 5G 發射器功率放大器設計的特性分析速度提升高達 50%。
- 整合型平台可在受測裝置平面提供具備完整向量校正的調變失真分析,且只需單一測試設定。
- 自訂單晶微波積體電路可提供市面上最高的量測準確度與最低的殘餘誤差向量交越率
SANTA ROSA, Calif. May 25, 2023
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) 推出 Keysight E5081A ENA-X,這是第一款中階向量網路分析儀 (VNA),可提供快速、準確的誤差向量交越率 (EVM) 量測,並將 5G 元件設計的特性分析速度提升高達 50%。
對具有超低延遲之日益增加的資料速率的需求,正推動下一代無線通訊系統在更高的無線電頻率 (RF) 下運作。為了確保 5G New Radio (NR) 發射器符合這些營運需求,RF 工程師必須完整測試諸如功率放大器 (PA) 等元件的設計與效能。在實際條件下取得 PA 的量測結果可能相當耗時,且需要多部儀器與測試設定。此外,取得驗證 PA 是否符合 5G 標準所需的精確 EVM 量測結果,必須使用高效能 VNA。
新款 Keysight ENA-X 為 RF 工程師提供中階網路分析儀平台,並在單一測試設定中整合了調變失真分析功能,可在受測裝置 (DUT) 平面上提供完整的向量交越率校正,從而滿足此一需求。透過獨特的架構,ENA-X 能夠以單一連接執行多次量測,從而簡化測試設定、提升可重複性並加速測試。
Keysight ENA-X 提供以下優勢:
- 整合式解決方案 – 提供整合式升頻器、直接接收器存取以及調變失真分析軟體,能夠在運作頻率高達 44 GHz 的高功率系統中,對複雜調變方案下的 RF 放大器效能進行特性分析。
- 簡化的設定 – 提供單一測試設定,只需一個連接且僅需單次校正,即可將 5G NR FR1 與 FR2 頻段中 5G 發射器 PA 的特性分析速度提升高達 50%
- 準確、可重複的結果 – 基於 Keysight 的計量專業技術,採用專利自訂單晶微波積體電路 (MMIC),可提供市面上最高的量測準確度、輕鬆可重複的結果以及最低的殘餘 EVM。
Keysight 高頻量測卓越中心副總裁兼總經理 Joe Rickert 表示:「結合先前僅適用於我們最高效能 PNA 系列網路分析儀的強大調變失真分析軟體,全新中階 E5081A ENA-X VNA 解決方案是 5G 發射器功率放大器特性分析的理想選擇。歸功於其客製化的 MMIC,ENA-X 能夠提供 RF 工程師所需的最高輸出功率、動態範圍和系統穩定性,且不會遮蔽受測功率放大器的效能。」
Keysight 將於 IMS 2023(Keysight 攤位編號 835)展示其涵蓋無線設計、模擬與測試解決方案的全面性產品組合,其中包括 ENA-X。
資源
是德科技小檔案
是德科技(NYSE: KEYS)激發並協助創新者開發劃時代的技術,讓人們的生活展現新風貌。作為一家S&P 500公司,我們提供領先市場的設計、模擬和測試解決方案,讓全球工程師能在整個產品生命週期中,更快地完成開發和部署,進而全面降低潛在風險。我們不遺餘力地與全球創新者合作,助力遍布通訊、工業自動化、航太與國防、汽車、半導體和一般電子產品等不同產業的客戶加速創新,以創造一個安全互連的世界。請至 Keysight 新聞中心和 www.keysight.com ,以獲得更多資訊。
Keysight 聯絡人:
Geri Lynne LaCombe, 美國/歐洲
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com