キーサイト、高速かつ高精度な誤差ベクトル振幅測定を実現する初のミッドレンジ・ネットワーク・アナライザを発表

  • このミッドレンジ・ソリューションは、簡素化されたテストセットアップにより、5Gトランスミッタ向けパワーアンプ設計の特性評価を最大50%高速化します。
  • 単一のテストセットアップで、被測定デバイス面における完全なベクトル補正を備えた変調ひずみ解析を提供する統合プラットフォーム
  • カスタムのモノリシック・マイクロ波集積回路により、市場で最高水準の測定精度と最小の残留エラー・ベクトル・マグニチュードを実現

SANTA ROSA, Calif. May 25, 2023 

Keysight Technologies, Inc.(NYSE: KEYS)は、高速で正確なエラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)測定を行い、5Gコンポーネント設計の特性評価を最大50%加速する初のミッドレンジ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)であるKeysight E5081A ENA-Xを発表します。 

超低遅延を伴うデータ速度の絶え間ない増大に対する需要により、次世代の無線通信システムはより高い無線周波数(RF)での動作を余儀なくされています。5G新無線(NR)トランスミッターがこれらの運用上の要求を満たすことを保証するため、RFエンジニアはパワーアンプ(PA)などのコンポーネントの設計とパフォーマンスを徹底的にテストする必要があります。現実的な条件下でPAの測定値を取得するには時間がかかる場合があり、複数の機器とテストセットアップが必要になります。さらに、5G規格に対するPAの適合性を認定するために必要な正確なEVM測定を取得するには、高性能VNAを使用する必要があります。

新しいKeysight ENA-Xは、単一のテストセットアップで被測定デバイス(DUT)面における完全なベクトル補正を提供する統合された変調ひずみ解析機能を備えたミッドレンジ・ネットワーク・アナライザ・プラットフォームをRFエンジニアに提供することで、このニーズに対応します。独自のアーキテクチャにより、ENA-Xは1回の接続で複数の測定を実行できるため、テストセットアップが簡素化され、再現性が高まり、テストが迅速化されます。

Keysight ENA-Xは、以下のメリットを提供します。

  • 統合ソリューション – アップコンバータ、ダイレクト・レシーバ・アクセス、および変調歪解析ソフトウェアを統合し、最大44 GHzで動作する高出力システムにおいて、複雑な変調方式によるRFアンプの性能評価を実現します。
  • セットアップの簡素化 – 1つの接続と単一の校正だけで実行できる単一のテスト・セットアップを提供し、5G NR FR1およびFR2周波数帯における5G送信機用PAの評価時間を最大50%短縮します。
  • 正確で再現性の高い結果 – キーサイトの測定技術の専門知識と、特許取得済みのカスタム・モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)を融合させることで、最高レベルの測定精度、優れた再現性、市場で最も低い残留EVMを提供します。

 

キーサイト・ハイ・フレロクシー・メジャメント・センター・オブ・エクセレンスの副社長兼ジェネラル・マネージャーであるJoe Rickertは、次のように述べている:「従来は最高性能のPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザでしか利用できなかった強力な変調歪解析ソフトウェアと組み合わせることで、新しいミッドレンジのE5081A ENA-X VNAソリューションは、5G送信機用のパワーアンプ評価に最適です。カスタムメイドのMMICにより、ENA-Xは、被測定パワーアンプの性能を損なうことなく、RFエンジニアに必要な最高出力、ダイナミックレンジ、システム安定性を提供します。」

キーサイトは、IMS 2023のキーサイトブース(#835)において、ENA-Xをはじめとするワイヤレス設計、エミュレーション、テスト・ソリューションの包括的なポートフォリオをデモ展示します。

リソース

キーサイト・テクノロジーについて   

キーサイト(NYSE: KEYS)は、イノベーターが世界を変えるテクノロジーを実現することを推進し、支援しています。S&P 500の企業として、市場をリードする設計、エミュレーション、テストソリューションを提供し、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通して、より速く、より少ないリスクで開発・展開できるようサポートしています。通信、産業用オートメーション、航空宇宙・防衛、自動車、半導体、エレクトロニクス市場のお客様が、イノベーションを加速し、よりつながり、安全な世界を実現するためのグローバルなイノベーションパートナーです。詳細は、Keysight Newsroomおよびwww.keysight.comをご覧ください。 

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com