送信用有限インパルス応答(FIR)タップの調整方法

インターコネクトテスト 的インターコネクトテストソリューション
+ ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション

損失のあるフィクスチャを介したレーンチューニングの自動化

損失のある電気的フィクスチャやインターコネクトは、高速PAM4送信信号が測定ポイントに到達する前に信号を劣化させ、アイ開口を縮小させて正確な評価を困難にします。エンジニアは送信機のFIR(有限インパルス応答)タップ設定を調整することでこの損失を補正できますが、手動でのチューニングでは、タップ値の変更と波形測定の繰り返しが必要になります。レーン数やサポートされるシグナリングレートが増加するにつれて、このプロセスは時間がかかり、一貫して再現することが難しくなります。エンジニアには、実際の損失のあるパスを通過した後の信号を測定し、送信波形をどのように調整すべきかを判断し、更新されたFIR設定をソースに適用する方法が必要です。また、デジタル通信アナライザが入力波形とアイを正確に評価できるように、チューニングプロセスには適切なタイミングリファレンスも必要です。定義されたPRBSQ(疑似ランダム二進数シーケンス四重)パターンがチューニングプロセス中のテスト刺激を提供し、選択されたシグナリングレートが最適化が必要なタップ構成を決定します。目的は、追加の測定を実行する前に、特定のフィクスチャまたはインターコネクトを介した送信アイを改善することです。

実用的なアプローチでは、繰り返しの手動変更に頼るのではなく、波形解析と送信機調整の間にクローズドな接続が必要です。アナライザは、入力されるPAM4信号を測定し、新しい送信FIRタップ値を計算して、送信信号に適用できるようにそれらの値を返します。次に、エンジニアは更新された設定によってアイが開いていることを確認し、得られたアイ統計を確認します。チューニングは選択した任意の電気レーンおよびサポートされている速度に適用できるため、異なるパスを個別に最適化できます。セットアップでは、アナライザのクロック入力レートに一致するデバイダを備えた方形波クロックを提供する2番目のレーンを使用するか、代替のタイミングソースとしてアナライザのCDR(クロックデータリカバリ)を使用することができます。エンジニアはPRBSQ9と定義された信号ターゲット振幅から開始し、必要に応じて初期チューニング後に長めのパターンや追加のアナライザ機能を使用できます。また、最初のチューニングパスの後に高精度タイムベース測定とフィルタリングを適用して、得られた信号を確認することも可能です。目標は、適切なFIRタップ設定を決定するのに必要な時間を短縮し、それらの設定を一貫して適用し、その結果得られるアイを後続の信号品質やエラー性能の測定に移る前に検証することです。

自動送信FIRチューニングソリューション

キーサイトの機能インターコネクトテストソリューション(FITS-8CH)は、パターン生成および自動係数更新をキーサイトのデジタル通信アナライザと統合することにより、送信FIRタップのチューニングに対応します。エンジニアは、送信レーンとサポートされている速度を選択し、損失のあるフィクスチャまたはインターコネクトを介してPRBSQパターンを生成し、アナライザを使用して結果のPAM4アイを評価します。FITS-8CHのGUIを介して、自動アイチューニング(Automate Eye Tuning)機能が測定およびチューニングプロセスを調整します。アナライザは更新された送信FIRタップ値を計算し、それをFITS-8CHに通信し、FITS-8CHが新しい設定を送信信号に適用します。アナライザの入力レートに一致するデバイダを備えた方形波クロックを提供する2番目のレーンを使用するか、アナライザベースのCDRを使用することができます。エンジニアは、ターゲットの信号振幅と選択したシグナリングレートのタップ数を設定し、チューニング後に最適化されたアイを確認し、アイ統計を確認できます。結果として得得られた構成および測定データを保存してレポート化することが可能であり、より広範な信号品質またはエラー性能の検証に進む前に、損失のある電気パスを介して個々のレーンをチューニングする再現可能な方法を提供します。

自動送信FIRチューニングソリューションのデモビデオを見る

自動送信FIRチューニングソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?