研究所間でアンチアイランディング試験を再現する方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

同等の単独運転試験条件の再現

ラボ間での単独運転防止試験の再現性は、各試験場所において同一の電気的動作条件を確立することから始まります。エンジニアは、分散型エネルギーリソース(DER)インバータの動作点、系統の電圧と周波数、共振抵抗・インダクタンス・キャパシタンス(RLC)の設定、および試験シーケンスを定義します。試験環境では、模擬絶縁接続を通過する残留系統電流を測定し、共振負荷を調整して有効電力と無効電力をバランスさせます。プログラマブルなPower Hardware-in-the-Loop(PHIL)環境により、エンジニアは物理的な負荷コンポーネントを手動で調整することなく、異なる試験場所で同等の公称RLC条件を設定できます。統合された共振RLC自動同調は、必要な単独運転動作点の確立を支援し、一貫したセットアップおよび同調基準により、ラボ間でより比較可能な試験条件をサポートします。

プレアイランド状態を確認した後、各ラボは定義された条件下で模擬系統接続を開放し、単独運転時の電圧、周波数、電流、およびインバータの遮断時間動作を記録します。試験記録には、動作設定、電気的測定値、共振負荷条件、および利用可能な波形結果を含めることができ、エンジニアは開発環境および認証環境からの実行結果を比較できます。これらの比較は、設定された試験条件の違いとインバータ応答の変動を区別するのに役立ちます。PHILベースの単独運転防止試験自動化は、一貫した実行、自動化されたデータフォーマット、およびレポート生成をサポートし、繰り返し行われる試験での手動による結果処理を削減します。結果は、インバータの設定、サイトの条件、校正、および測定の不確かさに依存する場合があります。このアプローチは、再現可能な電気的条件、標準化された試験手順、および比較可能な測定結果を維持することにより、ラボ間でのより一貫した単独運転防止試験をサポートします。

研究所間でのアイランド試験の再現性確保に向けたソリューション

ラボ間での単独運転防止試験の再現には、一貫した系統条件、共振負荷設定、および測定が必要です。Keysightの回生型交流/系統エミュレータは、Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)テクノロジーと共振RLC自動同調を統合し、大電力の個別受動負荷バンクを使用せずに制御された単独運転条件を確立します。プログラマブルな系統エミュレーションと自動化されたRLC同調により、手動セットアップが削減されます。PHILベースの試験自動化は、再現性のある実行、データ収集、およびレポート生成を調整します。エンジニアは、記録された測定値、遮断時間、および文書化された試験条件を比較して、ラボ間の違いを調査し、一貫したDERインバータの検証をサポートできます。

ラボ間単独運転試験再現性ソリューションのブロック図を見る

研究所間でアンチアイランディング試験を再現する方法

ラボ間単独運転試験再現性ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

ラボ間単独運転試験の再現性に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?