Wie man Anti-Inselbildungstests in verschiedenen Laboren reproduzieren kann

Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator
+ Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator

Reproduzieren Sie vergleichbare Inseltestbedingungen

Die Wiederholbarkeit von Anti-Inselbildungstests zwischen verschiedenen Laboren beginnt mit der Festlegung identischer elektrischer Betriebsbedingungen an jedem Teststandort. Ingenieure definieren den Betriebspunkt des Wechselrichters der dezentralen Energieerzeugungsanlage (DER), die Netzspannung und -frequenz, die Resonanz-RLC-Einstellungen (Widerstand-Induktivität-Kapazität) sowie die Testsequenz. Die Testumgebung misst den Restnetzstrom über die simulierte Trennverbindung und passt die Resonanzlast an, um Wirk- und Blindleistung auszugleichen. Eine programmierbare Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Umgebung ermöglicht es Ingenieuren, äquivalente nominale RLC-Bedingungen an verschiedenen Teststandorten zu konfigurieren, ohne die physischen Lastkomponenten manuell anpassen zu müssen. Die integrierte automatische Resonanz-RLC-Anpassung trägt zur Ermittlung des erforderlichen Inselbetriebspunktes bei, während einheitliche Einrichtungs- und Anpassungskriterien vergleichbare Testbedingungen zwischen den Laboren gewährleisten.

Nach Bestätigung des Vor-Inselzustands öffnet jedes Labor die simulierte Netzverbindung unter definierten Bedingungen und erfasst Spannung, Frequenz, Stromstärke und das Abschaltverhalten des Wechselrichters. Die Testprotokolle können Betriebseinstellungen, elektrische Messwerte, Resonanzlastbedingungen und verfügbare Wellenformergebnisse umfassen, sodass Ingenieure die Ergebnisse aus Entwicklungs- und Zertifizierungsumgebungen vergleichen können. Diese Vergleiche helfen, Unterschiede in den konfigurierten Testbedingungen von Abweichungen im Wechselrichterverhalten zu unterscheiden. Die PHIL-basierte Testautomatisierung zur Erkennung von Inselbetrieb unterstützt eine konsistente Durchführung, die automatische Datenformatierung und Berichtserstellung und reduziert so den manuellen Aufwand bei wiederholten Tests. Die Ergebnisse können weiterhin von der Wechselrichterkonfiguration, den Standortbedingungen, der Kalibrierung und der Messunsicherheit abhängen. Dieser Ansatz fördert konsistentere Inselbetriebsprüfungen in verschiedenen Laboren durch die Gewährleistung reproduzierbarer elektrischer Bedingungen, standardisierter Testverfahren und vergleichbarer Messergebnisse.

Lösung zur Wiederholbarkeit von Inseltests zwischen verschiedenen Laboren

Um Anti-Inselbildungstests in verschiedenen Laboren reproduzieren zu können, sind konsistente Netzbedingungen, Resonanzlasteinstellungen und Messungen erforderlich. Die regenerativen AC-/Netzemulatoren von Keysight integrieren die Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Technologie mit resonanter RLC-Autotuning-Technologie, um kontrollierte Inselbedingungen ohne separate passive Hochleistungslastbänke zu erzeugen. Programmierbare Netzsimulation und automatisiertes RLC-Tuning reduzieren den manuellen Einrichtungsaufwand. Die PHIL-basierte Testautomatisierung koordiniert die wiederholbare Durchführung, Datenerfassung und Berichtserstellung. Ingenieure können aufgezeichnete Messwerte, Abschaltzeiten und dokumentierte Testbedingungen vergleichen, um Unterschiede zwischen verschiedenen Laboren zu untersuchen und so eine konsistente Validierung von DER-Wechselrichtern zu unterstützen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Wiederholbarkeit von laborübergreifenden Inseltests

Wie man Anti-Inselbildungstests in verschiedenen Laboren reproduzieren kann

Entdecken Sie Produkte in unserer laborübergreifenden Inseltest-Reproduzierbarkeitslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die laborübergreifende Inseltestwiederholbarkeit

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?