Como reproduzir testes de anti-islandamento em diferentes laboratórios

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Reproduzir condições de teste comparáveis às da ilha

A repetibilidade dos testes anti-isolamento entre laboratórios começa com o estabelecimento das mesmas condições operacionais elétricas em cada local de teste. Os engenheiros definem o ponto de operação do inversor do recurso de energia distribuída (DER), a tensão e a frequência da rede, as configurações ressonantes de resistência-indutância-capacitância (RLC) e a sequência de teste. O ambiente de teste mede a corrente residual da rede por meio da conexão de isolamento simulada e ajusta a carga ressonante para equilibrar a potência ativa e reativa. Um ambiente programável de Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) permite que os engenheiros configurem condições RLC nominais equivalentes em diferentes locais de teste sem ajustar manualmente os componentes físicos da carga. O ajuste automático integrado do RLC ressonante ajuda a estabelecer o ponto de operação em ilha necessário, enquanto critérios consistentes de configuração e ajuste garantem condições de teste mais comparáveis entre os laboratórios.

Após confirmar o estado pré-ilha, cada laboratório inicia a conexão simulada à rede sob condições definidas e registra a tensão, a frequência e a corrente da ilha, bem como o comportamento do tempo de desligamento do inversor. Os registros dos testes podem incluir configurações operacionais, medições elétricas, condições de carga ressonante e resultados de formas de onda disponíveis, para que os engenheiros possam comparar execuções dos ambientes de desenvolvimento e certificação. Essas comparações ajudam a distinguir diferenças nas condições de teste configuradas das variações na resposta do inversor. A automação de testes anti-ilha baseada em PHIL oferece suporte à execução consistente, à formatação automatizada de dados e à geração de relatórios, reduzindo o manuseio manual de resultados em testes repetidos. Os resultados ainda podem depender da configuração do inversor, das condições do local, da calibração e da incerteza de medição. Essa abordagem promove testes anti-ilha mais consistentes entre laboratórios, mantendo condições elétricas repetíveis, procedimentos de teste padronizados e resultados de medição comparáveis.

Solução para a repetibilidade de testes entre laboratórios na Ilha

A reprodução de testes de anti-isolamento entre laboratórios requer condições consistentes da rede elétrica, configurações de carga ressonante e medições. Os emuladores regenerativos de CA/rede da Keysight integram a tecnologia Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) com o ajuste automático ressonante RLC para estabelecer condições controladas de isolamento sem a necessidade de bancos de carga passivos de alta potência separados. A emulação programável da rede e o ajuste automatizado do RLC reduzem a configuração manual. A automação de testes baseada em PHIL coordena a execução repetível, a aquisição de dados e a geração de relatórios. Os engenheiros podem comparar medições registradas, tempos de desligamento e condições de teste documentadas para investigar diferenças entre laboratórios, garantindo uma validação consistente dos inversores de recursos de energia distribuída (DER).

Veja o diagrama de blocos da solução de repetibilidade para testes entre laboratórios em ilhas

Como reproduzir testes de anti-islandamento em diferentes laboratórios

Conheça os produtos da nossa solução de repetibilidade de testes entre laboratórios “Cross-Laboratory Island”

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?