Comment reproduire les essais d'anti-îlotage d'un laboratoire à l'autre

Émulateur de courant alternatif régénératif / de réseau
+ Émulateur de courant alternatif régénératif / de réseau

Reproduire des conditions d'essai comparables à celles de l'île

La répétabilité des essais anti-isolement entre laboratoires commence par la mise en place de conditions de fonctionnement électrique identiques sur chaque site d’essai. Les ingénieurs définissent le point de fonctionnement de l’onduleur de la ressource énergétique distribuée (RED), la tension et la fréquence du réseau, les réglages de la résistance-inductance-capacité (RLC) résonante, ainsi que la séquence d’essai. L’environnement d’essai mesure le courant résiduel du réseau à travers la connexion d’isolement simulée et règle la charge résonante afin d’équilibrer la puissance active et la puissance réactive. Un environnement PHIL (Power Hardware-in-the-Loop) programmable permet aux ingénieurs de configurer des conditions RLC nominales équivalentes sur différents sites d’essai sans avoir à régler manuellement les composants physiques de la charge. L’autoréglage intégré du circuit RLC résonant aide à établir le point de fonctionnement en îlotage requis, tandis que des critères de configuration et de réglage cohérents favorisent des conditions d’essai plus comparables d’un laboratoire à l’autre.

Après avoir vérifié l’état pré-îlotage, chaque laboratoire établit la connexion simulée au réseau dans des conditions définies et enregistre la tension, la fréquence et le courant en îlotage, ainsi que le comportement du temps de coupure des onduleurs. Les rapports d’essai peuvent inclure les paramètres de fonctionnement, les mesures électriques, les conditions de charge résonante et les résultats des formes d’onde disponibles, afin que les ingénieurs puissent comparer les essais réalisés dans les environnements de développement et de certification. Ces comparaisons permettent de distinguer les différences liées aux conditions d’essai configurées des variations dans la réponse des onduleurs. L’automatisation des tests anti-îlotage basée sur PHIL garantit une exécution cohérente, un formatage automatisé des données et la génération de rapports, ce qui réduit le traitement manuel des résultats lors de tests répétés. Les résultats peuvent toutefois dépendre de la configuration de l’onduleur, des conditions sur site, de l’étalonnage et de l’incertitude de mesure. Cette approche favorise une plus grande cohérence des tests anti-îlotage entre les laboratoires en garantissant des conditions électriques reproductibles, des procédures de test standardisées et des résultats de mesure comparables.

Solution d'évaluation de la répétabilité des essais interlaboratoires « Island Test »

La reproduction des tests d’anti-fonctionnement en îlotage d’un laboratoire à l’autre nécessite des conditions de réseau, des réglages de charge résonante et des mesures cohérentes. Les émulateurs CA régénératifs / de réseau Keysight intègrent la technologie Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) avec un réglage automatique RLC résonant afin d’établir des conditions d’îlotage contrôlées sans avoir recours à des bancs de charge passifs haute puissance distincts. L’émulation de réseau programmable et le réglage RLC automatisé réduisent les opérations de configuration manuelles. L’automatisation des tests basée sur la technologie PHIL coordonne l’exécution reproductible, l’acquisition des données et la génération de rapports. Les ingénieurs peuvent comparer les mesures enregistrées, les temps de déconnexion et les conditions de test documentées afin d’analyser les différences entre les laboratoires, ce qui favorise une validation cohérente des onduleurs de ressources énergétiques distribuées (RED).

Voir le schéma fonctionnel de la solution d'évaluation de la répétabilité des essais interlaboratoires « Island Test »

Comment reproduire les essais d'anti-îlotage d'un laboratoire à l'autre

Découvrez les produits de notre solution d'évaluation de la répétabilité des essais « Cross-Laboratory Island »

Découvrir les ressources et les idées

Ressources supplémentaires concernant la répétabilité des essais interlaboratoires sur les îlots

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?