Emulador de CA regenerativo Scienlab, 600 VCA, 125 A, 130 kVA, trifásico

O Keysight SL1203A é um emulador CA trifásico de 600 VCA, 125 A, 90 kW/130 kVA em um rack de 1,7 m. Adicione a opção SDC e opere como uma fonte de alimentação CC regenerativa/carga eletrônica de ±500 V, ±360 A, 120 kW.

prod_image
  • Maximum AC power

    90 kW

  • Maximum DC power

    120 kW

  • Maximum AC voltage

    600 VAC

  • Maximum DC voltage

    ±500 VDC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça o Emulador CA Trifásico Regenerativo Scienlab Série SL1200A

O SL1203A é um emulador trifásico regenerativo de CA de 600 VCA para aplicações de teste de inversores de alta potência, veículos elétricos (EV) e estações de recarga de veículos elétricos (EVSE). Uma atualização simples adiciona simulação de rede em tempo real e de baixa latência para aplicações de “hardware-in-the-loop” de potência. Ele fornece até 90 kW de potência CA, 130 kVA de potência aparente e 125 A. Sua arquitetura regenerativa e bidirecional devolve energia à instalação, em vez de dissipá-la na forma de calor, ajudando a reduzir o consumo de energia e as necessidades de refrigeração.

  • Novidade: Adicione simulação de rede em tempo real e de baixa latência para aplicações de “power-hardware-in-the-loop” com uma atualização simples.
  • Suporta testes em corrente alternada trifásica de até 600 V entre fases, 125 A, 90 kW e 130 kVA.
  • Oferece saída de 600 VCA para testes de carregamento de inversores de alta potência, veículos elétricos (EV) e estações de recarga para veículos elétricos (EVSE).
  • Devolve energia à instalação por meio de uma arquitetura de energia bidirecional e totalmente regenerativa.
  • Automatiza os testes de integração à rede da norma IEEE 1547, incluindo o antilançamento, com o Conjunto de Testes de Integração à Rede.
  • Configure e opere o SL1203A rapidamente com o painel frontal virtual intuitivo.
  • Utilize uma solução completa da Keysight que combina o hardware SL1203A, o software, a consultoria e o suporte mundial.