幅広い信号レベルにわたるポータブルRF電力測定の実施方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

変動するRF信号レベルの測定

ポータブルな高周波(RF)パワー測定では、テストポイント、デバイス、動作条件の間でレベルが大きく変動する信号をエンジニアが評価することがしばしば求められます。測定には、アクセス可能なモニタリングポイントからの比較的低パワーの信号や、メータのサポートされている入力範囲内に収まるより高パワーの出力が含まれる場合があります。エンジニアは接続前に期待される信号レベルを確認し、適切な測定条件を選択し、ケーブルやその他の相互接続によって導入される減衰や損失を考慮する必要があります。十分なパワーレンジを備えた測定システムにより、個別のパワーセンサーや測定器の間で切り替えることなく、複数の信号レベルを評価することができます。

センサーを内蔵したハンドヘルド・パワーメータは、変動する信号レベルにわたる平均RFパワーを評価するためのコンパクトな測定セットアップを提供します。エンジニアは測定周波数を設定し、信号がサポートされている入力範囲内にあることを確認し、必要なキャリブレーション手順を実行し、選択した測定ポイントに機器を接続します。その後、一貫した機器構成を維持しながら、異なる信号レベルや場所で測定を繰り返すことができます。このアプローチは、測定ポイント間で信号レベルが大幅に変動する可能性があり、かつ携帯性が求められる、フィールド検証、トラブルシューティング、設置、および保守活動をサポートします。

携帯型広範囲RF電力測定ソリューション

変動する高周波パワーレベルにわたる測定は、パワーセンサー、測定エレクトロニクス、ローカルディスプレイ、バッテリー動作、内蔵パワーリファレンスを統合した単一のハンドヘルド機器で実行できます。エンジニアはテスト前にセルフキャリブレーションを実行し、測定周波数を設定し、接続前に各信号が機器のサポートされている入力範囲内に収まることを確認します。その後、測定条件ごとに個別の外部センサーを必要とすることなく、異なるパワーレベルを持つテストポイント間で同じ測定プラットフォームを移動させることができます。ローカルディスプレイ操作によりフィールドでの即座の読み取りが可能になり、相対測定機能により信号レベルの比較や既知のパスロスに対する補正がサポートされます。コンピュータ制御によるアクリジションや測定記録が必要な場合には、USB接続を使用できます。このワークフローにより、テスト場所で必要とされる測定ハードウェアの量を削減しながら、トランスミッタ、信号パス、設置された機器、およびその他のフィールドアクセス可能なテストポイント間で高周波パワーを比較するための一貫した測定構成が提供されます。

ポータブル広範囲RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

広い信号レベル範囲にわたるポータブルRF電力測定の実施方法 ブロック図

ポータブル広範囲RFパワー測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?