Cómo realizar mediciones portátiles de potencia de RF en un amplio rango de niveles de señal

Medidor de potencia de RF portátil
+ Medidor de potencia de RF portátil

Medir niveles variables de señal de radiofrecuencia

Las mediciones portátiles de potencia de radiofrecuencia (RF) suelen exigir a los ingenieros evaluar señales cuyo nivel varía considerablemente entre los distintos puntos de prueba, dispositivos y condiciones de funcionamiento. Las mediciones pueden incluir señales de potencia relativamente baja procedentes de puntos de monitorización accesibles, así como salidas de mayor potencia que se mantienen dentro del rango de entrada admitido por el medidor. Los ingenieros deben confirmar el nivel de señal esperado antes de la conexión, seleccionar las condiciones de medición adecuadas y tener en cuenta cualquier atenuación o pérdida introducida por los cables y otras interconexiones. Un sistema de medición con un rango de potencia suficiente permite evaluar múltiples niveles de señal sin tener que cambiar entre sensores de potencia o instrumentos de medición independientes.

Un medidor de potencia portátil con sensor integrado ofrece un sistema de medición compacto para evaluar la potencia de RF media en distintos niveles de señal. Los ingenieros establecen la frecuencia de medición, comprueban que la señal se mantenga dentro del rango de entrada admitido, realizan el procedimiento de calibración necesario y conectan el instrumento al punto de medición seleccionado. A continuación, las mediciones pueden repetirse a diferentes niveles de señal o en distintas ubicaciones, manteniendo una configuración constante del instrumento. Este enfoque facilita las actividades de verificación sobre el terreno, resolución de problemas, instalación y mantenimiento, en las que los niveles de señal pueden variar considerablemente entre los distintos puntos de medición y se requiere portabilidad.

Solución portátil para la medición de potencia de radiofrecuencia de amplio rango

Las mediciones en distintos niveles de potencia de radiofrecuencia pueden realizarse con un único instrumento portátil que integra el sensor de potencia, la electrónica de medición, una pantalla local, alimentación por batería y una referencia de potencia interna. Los ingenieros realizan una autocalibración antes de la prueba, configuran la frecuencia de medición y verifican que cada señal se encuentre dentro del rango de entrada admitido por el instrumento antes de la conexión. A continuación, la misma plataforma de medición puede trasladarse entre puntos de prueba con diferentes niveles de potencia sin necesidad de un sensor externo independiente para cada condición de medición. El funcionamiento de la pantalla local proporciona lecturas inmediatas sobre el terreno, mientras que la funcionalidad de medición relativa permite realizar comparaciones entre niveles de señal o corregir pérdidas conocidas en el recorrido de la señal. Se puede utilizar la conectividad USB cuando se requiera la adquisición de datos o el registro de mediciones controlados por ordenador. Este flujo de trabajo ofrece una configuración de medición coherente para comparar la potencia de radiofrecuencia entre transmisores, trayectorias de señal, equipos instalados y otros puntos de prueba accesibles sobre el terreno, al tiempo que reduce la cantidad de hardware de medición necesario en el lugar de la prueba.

Véase el diagrama de bloques de la solución portátil de medición de potencia de RF de amplio rango

Cómo realizar mediciones portátiles de potencia de RF en un amplio rango de niveles de señal: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución portátil de medición de potencia de RF de amplio rango

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?