Wie man tragbare HF-Leistungsmessungen über einen weiten Signalpegelbereich durchführt

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Messung variierender HF-Signalpegel

Bei tragbaren Hochfrequenz-Leistungsmessungen (HF-Leistungsmessungen) müssen Ingenieure häufig Signale auswerten, deren Pegel je nach Messpunkt, Gerät und Betriebsbedingungen stark variiert. Die Messungen können sowohl relativ schwache Signale von leicht zugänglichen Messpunkten als auch leistungsstärkere Ausgänge innerhalb des Eingangsspannungsbereichs des Messgeräts umfassen. Ingenieure müssen den erwarteten Signalpegel vor dem Anschluss überprüfen, geeignete Messbedingungen auswählen und jegliche Dämpfung oder Verluste durch Kabel und andere Verbindungen berücksichtigen. Ein Messsystem mit ausreichendem Leistungsbereich ermöglicht die Auswertung mehrerer Signalpegel, ohne dass zwischen verschiedenen Leistungssensoren oder Messgeräten gewechselt werden muss.

Ein handliches Leistungsmessgerät mit integriertem Sensor ermöglicht eine kompakte Messung zur Bestimmung der durchschnittlichen HF-Leistung bei unterschiedlichen Signalpegeln. Techniker legen die Messfrequenz fest, überprüfen, ob das Signal im zulässigen Eingangsbereich liegt, führen die erforderliche Kalibrierung durch und schließen das Gerät an den gewählten Messpunkt an. Die Messungen können anschließend bei verschiedenen Signalpegeln oder an unterschiedlichen Standorten wiederholt werden, wobei die Gerätekonfiguration beibehalten wird. Dieses Verfahren unterstützt Feldtests, Fehlersuche, Installation und Wartung, insbesondere dort, wo die Signalpegel zwischen den Messpunkten stark variieren können und ein mobiles Gerät erforderlich ist.

Tragbare Lösung zur HF-Leistungsmessung mit großem Messbereich

Messungen über verschiedene Hochfrequenz-Leistungspegel hinweg lassen sich mit einem einzigen Handmessgerät durchführen, das Leistungssensor, Messelektronik, lokales Display, Akkubetrieb und interne Leistungsreferenz integriert. Ingenieure führen vor der Messung eine Selbstkalibrierung durch, konfigurieren die Messfrequenz und stellen sicher, dass jedes Signal innerhalb des unterstützten Eingangsbereichs des Geräts liegt, bevor sie es anschließen. Dieselbe Messplattform kann dann zwischen Testpunkten mit unterschiedlichen Leistungspegeln bewegt werden, ohne dass für jede Messbedingung ein separater externer Sensor erforderlich ist. Die lokale Anzeige ermöglicht die sofortige Anzeige der Messwerte vor Ort, während die relative Messfunktion den Vergleich von Signalpegeln oder die Korrektur bekannter Pfadverluste unterstützt. Für die computergesteuerte Datenerfassung oder -aufzeichnung kann eine USB-Verbindung genutzt werden. Dieser Arbeitsablauf bietet eine konsistente Messkonfiguration zum Vergleich der Hochfrequenzleistung über Sender, Signalwege, installierte Geräte und andere im Feld zugängliche Testpunkte hinweg und reduziert gleichzeitig den Bedarf an Messhardware am Testort.

Siehe Blockdiagramm der tragbaren Breitband-HF-Leistungsmesslösung

Blockdiagramm zur Durchführung portabler HF-Leistungsmessungen über einen weiten Signalpegelbereich

Entdecken Sie Produkte unserer tragbaren Breitband-HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?