如何在寬信號電平範圍內進行便攜式射頻功率測量

手持式射頻功率計
+ 手持式射頻功率錶

量測變動的 RF 訊號准位

可攜式射頻 (RF) 功率量測通常要求工程師評估在不同測試點、裝置與操作條件之間準位差異相當大的訊號。量測可能包含來自可存取監控點的相對低功率訊號,以及保持在功率錶支援輸入範圍內的高功率輸出。工程師必須在連接前確認預期的訊號准位、選取適當的量測條件,並將纜線與其他互連元件引入的任何衰減或損耗納入考量。具備充足功率範圍的量測系統允許在不更換獨立功率感測器或量測儀器的情况下評估多個訊號准位。

配備整合式感測器的手持式功率錶提供了一套精巧的量測設定,用於評估跨不同訊號准位的平均 RF 功率。工程師建立量測頻率、驗證訊號保持在支援的輸入範圍內、執行所需的校驗程序,並將儀器連接至選定的量測點。接著可以在維持一致儀器組態的同時,在不同的訊號准位或位置重複進行量測。此方法支援現場驗證、故障排除、安裝與維護活動,在這些活動中,各量測點之間的訊號准位可能會有很大差異且需要可攜性。

便攜式寬頻段射頻功率測量解決方案

跨不同射頻功率准位的量測可以透過單一手持式儀器執行,該儀器整合了功率感測器、量測電子元件、本機顯示器、電池運作與內部功率參考。工程師在測試前執行自我校驗、設定量測頻率,並在連接前驗證每個訊號皆落在儀器支援的輸入範圍內。隨後,相同的量測平台可以在具有不同功率准位的測試點之間移動,而無需針對每種量測條件使用獨立的外接感測器。本機顯示操作可在現場提供即時讀數,而相對量測功能則支援訊號准位之間的比較或已知路徑損耗的修正。當需要電腦控制的擷取或量測記錄時,可以使用 USB 連線能力。此工作流程提供了一致的量測設定,用於比較發射器、訊號路徑、已安裝設備以及其他現場可存取測試點之間的射頻功率,同時減少了測試地點所需的量測硬體數量。

查看可攜式寬頻 RF 功率量測解決方案的方塊圖

如何在寬訊號水準範圍內執行便攜式射頻功率測量——系統方塊圖

探索我們可攜式寬頻 RF 功率量測解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?