Como realizar medições portáteis de potência de RF em uma ampla faixa de níveis de sinal

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Medir níveis variáveis de sinal de RF

As medições portáteis de potência de radiofrequência (RF) frequentemente exigem que os engenheiros avaliem sinais cujo nível varia consideravelmente entre diferentes pontos de teste, dispositivos e condições operacionais. As medições podem incluir sinais de potência relativamente baixa provenientes de pontos de monitoramento acessíveis, bem como saídas de potência mais alta que permanecem dentro da faixa de entrada suportada pelo medidor. Os engenheiros devem confirmar o nível de sinal esperado antes da conexão, selecionar as condições de medição adequadas e levar em conta qualquer atenuação ou perda introduzida por cabos e outras interconexões. Um sistema de medição com faixa de potência suficiente permite que vários níveis de sinal sejam avaliados sem a necessidade de alternar entre sensores de potência ou instrumentos de medição distintos.

Um medidor de potência portátil com sensor integrado oferece uma configuração de medição compacta para avaliar a potência média de RF em diferentes níveis de sinal. Os engenheiros definem a frequência de medição, verificam se o sinal permanece dentro da faixa de entrada suportada, realizam o procedimento de calibração necessário e conectam o instrumento ao ponto de medição selecionado. As medições podem então ser repetidas em diferentes níveis de sinal ou locais, mantendo uma configuração consistente do instrumento. Essa abordagem é útil para atividades de verificação em campo, solução de problemas, instalação e manutenção, nas quais os níveis de sinal podem variar substancialmente entre os pontos de medição e a portabilidade é necessária.

Solução portátil para medição de potência de RF em ampla faixa de frequência

Medições em diversos níveis de potência de radiofrequência podem ser realizadas com um único instrumento portátil que integra o sensor de potência, o circuito eletrônico de medição, o visor local, alimentação por bateria e referência interna de potência. Os engenheiros realizam a autocalibração antes do teste, configuram a frequência de medição e verificam se cada sinal está dentro da faixa de entrada suportada pelo instrumento antes da conexão. A mesma plataforma de medição pode então ser deslocada entre pontos de teste com diferentes níveis de potência, sem a necessidade de um sensor externo separado para cada condição de medição. A operação do visor local fornece leituras imediatas em campo, enquanto a funcionalidade de medição relativa permite comparações entre níveis de sinal ou correção para perdas conhecidas no trajeto. A conectividade USB pode ser utilizada quando for necessária a aquisição controlada por computador ou o registro das medições. Esse fluxo de trabalho oferece uma configuração de medição consistente para comparar a potência de radiofrequência entre transmissores, trajetos de sinal, equipamentos instalados e outros pontos de teste acessíveis em campo, reduzindo ao mesmo tempo a quantidade de hardware de medição necessária no local do teste.

Veja o diagrama de blocos da solução portátil para medição de potência de RF de ampla faixa

Como realizar medições portáteis de potência de RF em uma ampla faixa de níveis de sinal – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução portátil de medição de potência de RF de ampla faixa

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?