ワイヤボンディングのスクリーニング歩留まりを向上させる方法

電気構造試験装置
+ 電気的構造テスター

ワイヤボンドスクリーニング制限の最適化

モールド後ワイヤボンドスクリーニングでは、許容可能なパッケージ構造を表現するテスト上限を設定するために、良品(KGU)からの測定が必要です。容量測定は被測定デバイスのピン間で収集され、統計的に評価されて、特性評価された集団から逸脱する応答を特定します。測定値の外れ値は、ワイヤのずれ、またはたるみ、スウィープ、その他のワイヤボンドの変形に関連する変化を示している可能性があります。

適応型統計テストでは、定義された制限値に対して製造時の測定値を継続的に評価します。動的部品平均テスト(DPAT)は、構成可能な統計制限を使用して異常な変動を特定し、リアルタイム部品平均テスト(RPAT)はテストの進行に伴ってそれらの制限値を調整します。マージナルリトライテスト(MaRT)は、テスト制限値の周囲に片側ヒステリシスを適用し、デバイスを再接触させることなくマージナル測定値を即座に再テストすることで、過渡的な結果や境界上の結果による誤不合格を削減します。

適応型ワイヤボンディングスクリーニングソリューション

ワイヤボンドスクリーニングには、通常の製造上の変動と異常な構造的変化を区別する、統計的に確立された測定制限が必要です。s8050 / Q3800A電気構造テスターは、Nano Vectorless Test Enhanced Performance(nVTEP)容量測定と自動制限生成(Automated Limits Generation)を組み合わせて使用し、良品から制限値を確立します。動的部品平均テスト(DPAT)は統計的外れ値を特定し、リアルタイム部品平均テスト(RPAT)は製造テストの進行に伴って制限値を継続的に調整します。マージナルリトライテスト(MaRT)は、マージナルな結果の周囲にガードバンドを追加し、デバイスを再接触させることなく即座に再テストできるようにします。これら機能が連携することで、誤不合格を削減し、異常なワイヤボンドの変動を特定しながら、適応型スクリーニングをサポートします。

適応型ワイヤボンドスクリーニングソリューションのブロック図を見る

ワイヤボンディングのスクリーニング歩留まりを向上させる方法:ブロック図

適応型ワイヤボンドスクリーニングソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?