Como melhorar o rendimento da triagem de ligações por fio

Testador de estruturas elétricas
+ Testador de Estruturas Elétricas

Otimizar os limites de triagem da ligação por fio

A triagem de ligações por fio após o moldagem requer medições em Unidades Conhecidas como Boas (KGUs) para estabelecer limites de teste que representem estruturas de pacote aceitáveis. Medições capacitivas são coletadas nos pinos do dispositivo em teste e avaliadas estatisticamente para identificar respostas que se desviem da população caracterizada. Valores atípicos nas medições podem indicar fios deslocados ou alterações associadas a flacidez, curvatura ou outras deformações nas ligações por fio.

Os testes estatísticos adaptativos avaliam continuamente as medições de produção em relação a limites definidos. O Teste de Média Dinâmica de Peças (DPAT) identifica variações anormais por meio de limites estatísticos configuráveis, enquanto o Teste de Média de Peças em Tempo Real (RPAT) ajusta esses limites à medida que o teste avança. O Teste de Repetição Marginal (MaRT) aplica histerese unilateral em torno dos limites de teste e retesta imediatamente as medições marginais sem a necessidade de reimersão do dispositivo, reduzindo as falhas falsas decorrentes de resultados transitórios ou limítrofes.

Solução adaptativa para triagem de ligações por fio

A triagem de conexões por fio requer limites de medição estabelecidos estatisticamente que distingam a variação normal da produção de alterações estruturais anormais. O Testador Elétrico Estrutural s8050 / Q3800A utiliza medições capacitivas com a tecnologia Nano Vectorless Test Enhanced Performance (nVTEP) e Geração Automatizada de Limites para estabelecer limites a partir de Unidades Conhecidas como Boas. O Teste de Média Dinâmica de Peças (DPAT) identifica valores atípicos estatísticos, enquanto o Teste de Média de Peças em Tempo Real (RPAT) ajusta continuamente os limites à medida que os testes de produção avançam. O Teste de Repetição Marginal (MaRT) adiciona uma faixa de segurança em torno de resultados marginais e permite a repetição imediata do teste sem a necessidade de recolocar o dispositivo no equipamento. Juntas, essas funções oferecem suporte à triagem adaptativa, reduzindo falhas falsas e identificando variações anormais nas ligações por fio.

Veja o diagrama de blocos da solução adaptativa de triagem de ligações por fio

Diagrama de blocos: Como melhorar o rendimento da triagem de ligações por fio

Conheça os produtos da nossa solução adaptativa de triagem de ligações por fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?