Wie man die Ausbeute beim Drahtbond-Screening verbessert

Elektrischer Strukturtester
+ Elektrischer Strukturprüfer

Optimierung der Drahtbond-Screeninggrenzen

Die Prüfung der Drahtbondierung nach dem Vergießen erfordert Messungen an einwandfreien Bauteilen (KGUs), um Testgrenzen für akzeptable Gehäusestrukturen festzulegen. Die kapazitiven Messwerte werden an den Pins des Prüflings erfasst und statistisch ausgewertet, um Abweichungen von der charakterisierten Grundgesamtheit zu identifizieren. Ausreißer können auf verschobene Drähte oder Veränderungen im Zusammenhang mit Durchhängen, Überlappungen oder anderen Drahtbondverformungen hinweisen.

Adaptive statistische Tests werten Produktionsmessungen kontinuierlich anhand definierter Grenzwerte aus. Der dynamische Teilemittelwerttest (DPAT) identifiziert Abweichungen mithilfe konfigurierbarer statistischer Grenzwerte, während der Echtzeit-Teilemittelwerttest (RPAT) diese Grenzwerte im Testverlauf anpasst. Der Grenzfall-Wiederholungstest (MaRT) wendet eine einseitige Hysterese um die Testgrenzwerte an und wiederholt Grenzmessungen sofort, ohne das Bauteil neu einzulegen. Dadurch werden Fehlalarme aufgrund transienter oder grenzwertiger Ergebnisse reduziert.

Adaptive Drahtbond-Screening-Lösung

Die Prüfung von Drahtbondverbindungen erfordert statistisch ermittelte Messgrenzen, die normale Fertigungstoleranzen von anomalen Strukturveränderungen unterscheiden. Der elektrische Strukturtester s8050 / Q3800A nutzt kapazitive Messungen mit Nano Vectorless Test Enhanced Performance (nVTEP) und automatischer Grenzwertgenerierung, um Grenzwerte anhand von Referenzbauteilen zu ermitteln. Der dynamische Bauteilmittelwerttest (DPAT) identifiziert statistische Ausreißer, während der Echtzeit-Bauteilmittelwerttest (RPAT) die Grenzwerte während des laufenden Produktionsprozesses kontinuierlich anpasst. Der marginale Wiederholungstest (MaRT) fügt einen Sicherheitsbereich um Grenzwerte hinzu und ermöglicht eine sofortige Wiederholungsprüfung ohne erneutes Einlegen des Bauteils. Zusammen unterstützen diese Funktionen eine adaptive Prüfung, reduzieren Fehlalarme und identifizieren anomale Drahtbondabweichungen.

Siehe Blockdiagramm der adaptiven Drahtbond-Screening-Lösung

Blockdiagramm zur Verbesserung der Ausbeute beim Drahtbonden

Entdecken Sie Produkte in unserer adaptiven Drahtbond-Screening-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?