オンウェーハCVの精度を向上させる方法

パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

オンウエハCV精度の向上

オンウエハの静電容量-電圧測定では、再現性のあるデバイス特性を得るために、プローブ接続、ケーブルインピーダンス、ウエハチャックの影響を慎重に管理する必要があります。このセットアップは、安定した信号ルーティングを維持し寄生効果を最小限に抑えながら、静電容量測定と電流-電圧測定を組み合わせたものです。

高精度な測定は、オープン、ショート、およびオプションのロード補正に加え、最適化されたテスト周波数、信号レベル、積分時間、ケーブル長に依存します。適切なロー端子ルーティングとリターンパスの実装により、半導体デバイスの特性評価中の漏れ電流、ノイズ、残留誤差が低減されます。

ウェハー上でのCV精度向上ソリューション

高精度なCVおよびIV特性評価には、安定した4端子接続、制御された電流リターンパス、および残留ケーブルインピーダンスや浮遊アドミタンスに対する補正が必要です。Keysight半導体デバイスアナライザは、ソース/メジャー機能と静電容量測定機能を単一のプラットフォームに統合し、CVパスとIVパス間の自動切り替え、シールド付き2端子構成のサポート、オープン/ショート/ロード補正による測定精度の向上を実現します。グラフィカルなアプリケーション設定によりパラメータの入力と結果の表示が簡素化され、1 kHz〜5 MHzの静電容量測定範囲が多様なデバイスおよび材料の特性評価ワークフローをサポートします。

オンウエハCV精度ソリューションのブロック図を見る

オンウェーハCVの精度を向上させる方法:ブロック図

オンウエハCV精度ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

オンウエハCV精度の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?