Como melhorar a precisão da CV no wafer

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Melhorar a precisão da CV no wafer

As medições de capacitância-tensão no wafer exigem um gerenciamento cuidadoso das conexões das sondas, da impedância dos cabos e dos efeitos do mandril do wafer para obter características repetíveis dos dispositivos. A configuração combina medições de capacitância e de corrente-tensão, mantendo um roteamento estável do sinal e minimizando os efeitos parasíticos.

Medições precisas dependem da compensação de carga em circuito aberto, curta e opcional, juntamente com a frequência de teste, o nível de sinal, o tempo de integração e o comprimento do cabo otimizados. O traçado adequado dos terminais inferiores e a implementação correta do caminho de retorno reduzem o vazamento, o ruído e os erros residuais durante a caracterização de dispositivos semicondutores.

Solução para precisão de CV no wafer

A caracterização precisa de CV e IV requer conexões estáveis de quatro terminais, um caminho de retorno de corrente controlado e compensação para a impedância residual do cabo e a admitância parasitária. O Analisador de Dispositivos Semicondutores da Keysight combina recursos de fonte/medição e medição de capacitância em uma única plataforma, com comutação automatizada entre os caminhos CV e IV, suporte para configurações blindadas de dois terminais e compensação de circuito aberto/curto-circuito/carga para maior precisão de medição. Sua configuração gráfica do aplicativo simplifica a inserção de parâmetros e a exibição de resultados, enquanto a faixa de medição de capacitância de 1 kHz a 5 MHz oferece suporte a uma ampla variedade de fluxos de trabalho de caracterização de dispositivos e materiais.

Veja o diagrama de blocos da solução para precisão de CV no wafer

Diagrama de blocos: Como melhorar a precisão da CV no wafer

Conheça os produtos da nossa solução de precisão de CV no wafer

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?