アナログ-デジタル変換器(ADC)の試験用にクリーンなRFを生成する方法

必須のアナログ信号発生器
+ Essential アナログ信号発生器

クリーンなRFによるアナログ/デジタル・コンバータの駆動

アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のテストでは、制御された高周波刺激を使用して、定義された周波数および振幅条件におけるコンバータの動作を評価します。セットアップには通常、高純度アナログ信号発生器、校正済みケーブルまたはフィルタ、必要に応じたクロック/同期パス、およびコンバータの出力データを評価するためのデジタイザまたは解析環境が含まれます。

必要なキャリア周波数、出力レベル、スペクトラム純度に合わせて信号ソースを設定し、信号をスイープまたはステップさせて、周波数レスポンス、歪み、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号対雑音特性を測定します。低い位相雑音、少ないスプリアス成分、および優れた高調波特性により、コンバータの応答評価時にソース起因のアーチファクトを軽減できます。

ノイズの少ないRFアナログ-デジタル変換器(ADC)のテストソリューション

アナログ/デジタル・コンバータのテストには、安定したレベル制御とソース起因の低歪みを備えた、スペクトラム的にクリーンな高周波入力信号が必要です。このソリューションでは、高純度アナログ信号発生器を使用して、ADCの動特性テストに向けた制御されたRF刺激を提供します。エンジニアは、周波数、出力電力、スイッチング動作、およびスペクトラム純度の条件を設定し、周波数レスポンス、歪み、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号対雑音比の測定をサポートすることができます。このセットアップにより、周波数および電力条件全般にわたるコンバータの応答評価時に、位相雑音、高調波成分、スプリアス信号、および出力の不安定性に起因する不確かさを軽減できます。

クリーンRFアナログ/デジタル・コンバータ・テスト・ソリューションのブロック図を表示

クリーンなRFアナログ-デジタル変換器テストソリューションのブロック図

クリーンRFアナログ/デジタル・コンバータ・テスト・ソリューションの製品を探索

リソースのご紹介

クリーンRFアナログ/デジタル・コンバータ・テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?