아날로그-디지털 변환기 테스트를 위한 깨끗한 RF 신호 생성 방법

필수 아날로그 신호 발생기
+ Essential 아날로그 신호 발생기

깨끗한 RF로 아날로그-디지털 컨버터 구동

아날로그-디지털 컨버터(ADC) 테스트에서는 제어된 무선 주파수 자극을 사용하여 정의된 주파수 및 진폭 조건에서 컨버터 동작을 평가합니다. 이 설정에는 일반적으로 고순도 아날로그 신호 발생기, 교정된 케이블 또는 필터링, 필요시 클럭 또는 동기화 경로, 그리고 컨버터 출력 데이터를 평가하기 위한 디지타이저나 분석 환경이 포함됩니다.

필요한 반송파 주파수, 출력 레벨 및 스펙트럼 순도를 위해 신호 소스를 구성한 다음, 신호를 스위프 또는 스텝하여 주파수 응답, 왜곡, 무스퓨리어스 동적 범위(SFDR) 및 신호 대 잡음비를 측정합니다. 낮은 위상 잡음, 적은 스퓨리어스 성분 및 우수한 고조파 성능은 컨버터 응답을 평가할 때 소스 관련 아티팩트를 줄이는 데 도움이 됩니다.

정밀한 RF 아날로그-디지털 변환기 테스트 솔루션

아날로그-디지털 컨버터 테스트에는 안정적인 레벨 제어와 낮은 소스 관련 왜곡을 갖춘 스펙트럼이 깨끗한 무선 주파수 입력 신호가 필요합니다. 이 솔루션은 고순도 아날로그 신호 발생기를 사용하여 ADC 동적 테스트를 위한 제어된 RF 자극을 제공합니다. 엔지니어는 주파수 응답, 왜곡, 무스퓨리어스 동적 범위 및 신호 대 잡음비 측정을 지원하도록 주파수, 출력 전력, 스위칭 동작 및 스펙트럼 순도 조건을 구성할 수 있습니다. 이 설정은 주파수 및 전력 조건에 따른 컨버터 응답 평가 시 위상 잡음, 고조파 성분, 스퓨리어스 신호 및 출력 불안정성으로 인한 오차를 줄이는 데 도움을 줍니다.

클린 RF 아날로그-디지털 컨버터 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

깨끗한 RF 아날로그-디지털 변환기 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

클린 RF 아날로그-디지털 컨버터 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

클린 RF 아날로그-디지털 컨버터 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?