Cómo generar una señal de radiofrecuencia (RF) limpia para las pruebas de convertidores analógico-digitales

Essential Generador de señales analógicas
+ Generador de señales analógicas Essential

Accionar convertidores analógico-digitales con RF limpia

Las pruebas de los convertidores analógico-digitales (ADC) utilizan un estímulo de radiofrecuencia controlado para evaluar el comportamiento del convertidor en condiciones definidas de frecuencia y amplitud. La configuración suele incluir un generador de señales analógicas de alta pureza, cableado o filtrado calibrado, una ruta de reloj o sincronización cuando sea necesario, y un digitalizador o un entorno de análisis para evaluar los datos de salida del convertidor.

Configura la fuente de señal con la frecuencia portadora, el nivel de salida y la pureza espectral requeridos; a continuación, realiza un barrido o un cambio por pasos de la señal para medir la respuesta en frecuencia, la distorsión, el rango dinámico libre de espurios y el comportamiento de la relación señal-ruido. El bajo ruido de fase, el bajo contenido de espurios y el excelente rendimiento armónico ayudan a reducir los artefactos relacionados con la fuente al evaluar la respuesta del convertidor.

Solución de pruebas para convertidores analógico-digitales de RF de baja interferencia

Las pruebas de convertidores analógico-digitales requieren una señal de entrada de radiofrecuencia espectralmente limpia, con un control de nivel estable y una baja distorsión relacionada con la fuente. Esta solución utiliza un generador de señales analógicas de alta pureza para proporcionar un estímulo de RF controlado para las pruebas dinámicas de los ADC. Los ingenieros pueden configurar la frecuencia, la potencia de salida, el comportamiento de conmutación y las condiciones de pureza espectral para realizar mediciones de respuesta en frecuencia, distorsión, rango dinámico libre de espurios y relación señal-ruido. Esta configuración ayuda a reducir la incertidumbre derivada del ruido de fase, el contenido armónico, las señales espurias y la inestabilidad de la salida a la hora de evaluar la respuesta del convertidor en distintas condiciones de frecuencia y potencia.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de prueba del convertidor analógico-digital de RF limpio

Diagrama de bloques de una solución de prueba para un convertidor analógico-digital de RF limpio

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas para convertidores analógico-digitales de RF de baja interferencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?