Como gerar RF limpa para testes de conversores analógico-digitais

Gerador de Sinais Analógicos Essencial
+ Gerador de sinais analógicos essencial

Acionar conversores analógico-digitais com RF limpa

Os testes de conversores analógico-digitais (ADC) utilizam um estímulo de radiofrequência controlado para avaliar o comportamento do conversor em condições definidas de frequência e amplitude. A configuração geralmente inclui um gerador de sinal analógico de alta pureza, cabeamento ou filtragem calibrados, um caminho de clock ou sincronização quando necessário e um digitalizador ou ambiente de análise para avaliar os dados de saída do conversor.

Configure a fonte de sinal para a frequência portadora, o nível de saída e a pureza espectral desejados; em seguida, realize uma varredura ou um teste passo a passo do sinal para medir a resposta em frequência, a distorção, a faixa dinâmica livre de espúrios e o comportamento da relação sinal-ruído. O baixo ruído de fase, o baixo conteúdo de espúrios e o excelente desempenho harmônico ajudam a reduzir os artefatos relacionados à fonte ao avaliar a resposta do conversor.

Solução de teste para conversores analógico-digitais de RF sem ruído

Os testes de conversores analógico-digitais exigem um sinal de entrada de radiofrequência espectralmente limpo, com controle de nível estável e baixa distorção relacionada à fonte. Esta solução utiliza um gerador de sinal analógico de alta pureza para fornecer um estímulo de RF controlado para testes dinâmicos de ADC. Os engenheiros podem configurar a frequência, a potência de saída, o comportamento de comutação e as condições de pureza espectral para realizar medições de resposta em frequência, distorção, faixa dinâmica livre de espúrios e relação sinal-ruído. Essa configuração ajuda a reduzir a incerteza decorrente do ruído de fase, do conteúdo harmônico, dos sinais espúrios e da instabilidade de saída ao avaliar a resposta do conversor em diferentes condições de frequência e potência.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para conversores analógico-digitais de RF sem ruído

Diagrama de blocos da solução de teste para conversor analógico-digital de RF sem ruído

Conheça os produtos da nossa solução de teste para conversores analógico-digitais de RF de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?