任意の波形の生成、取得、および検証方法

高性能な卓上型波形・関数発生器
+ 高性能ベンチトップ波形・ファンクション・ジェネレータ

複雑な波形の生成と検証

エンジニアは、複雑な過渡現象やイベント駆動型の電気信号を再現し、その結果得られる波形が意図した動作と一致していることを確認しなければならないことがよくあります。信号にパルス、バースト、遷移、または標準的な周期波形では適切に表現できないカスタム形状が含まれている場合、テストはより困難になります。任意波形生成は再現性のある刺激を提供し、波形キャプチャは解析対象として経時的な電圧を記録します。正確なテストには、波形形状、振幅、タイミング、測定レンジ、サンプリングレート、アクイジション時間、トリガ条件の制御が必要です。これらの設定によって、関心のあるイベントが、意味のある波形検証をサポートするのに十分なタイミングと振幅の情報とともにキャプチャされるかどうかが決まります。

測定ワークフローは、必要な任意波形を定義し、イベントを観測するために必要なアクイジション条件を確立することから始まります。信号イベントが発生する前にアクイジションがアームされ、波形が指定されたレベルに達すると、定義された電圧しきい値によってトリガ・アクイジションが開始されます。その後、キャプチャされたレコードを時間領域で調べて、波形形状、振幅、タイミング、遷移、その他の過渡動作を評価できます。エンジニアは、波形定義、トリガレベル、サンプリングレート、アクイジションウィンドウを変えてテストを繰り返し、変化する動作条件を評価できます。このアプローチにより、エンジニアがイベントを継続的に監視したり、アクイジションを開始すべきタイミングを手動で判断したりすることなく、カスタム電気信号の再現性ある波形キャプチャと検証がサポートされます。

任意波形生成・キャプチャソリューション

再現性のあるカスタム刺激を作成し、トリガ付きデジタイジング測定を設定して結果の波形イベントをキャプチャすることにより、テストを実行します。高性能ベンチトップ波形・ファンクション・ジェネレータは、パルス、バースト、遷移、その他のアプリケーション固有の信号形状を再現するために必要な任意波形生成を提供します。高性能ベンチトップ・デジタル・マルチメータは、ベンチのワークフローを変更することなく、波形キャプチャ用のデジタイジングおよびレベルトリガ機能を追加します。エンジニアは、電圧レンジ、サンプリングレート、アクイジション時間、トリガレベルを設定できるため、定義されたイベントが発生したときにDMMデジタイザがトリガ・アクイジションを開始します。その後、キャプチャされたレコードを時間領域で表示および解析し、信号形状、振幅、タイミング、過渡動作の波形検証を行うことができます。これらの計器クラスを組み合わせることで、生成、キャプチャ、検証の一貫したセットアップを維持しながら、さまざまな波形イベントに合わせて再構成できる協調的な刺激・測定ソリューションが提供されます。

任意波形の生成、キャプチャ、および検証方法のデモビデオを見る

当社の任意波形生成およびキャプチャ・ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

任意波形生成およびキャプチャに関するリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?