Cómo generar, capturar y verificar formas de onda arbitrarias

Advanced Generadores de señales y funciones de sobremesa
+ Generadores de formas de onda y funciones de sobremesa Advanced

Generar y verificar formas de onda complejas

Los ingenieros suelen necesitar reproducir señales eléctricas complejas, transitorias o impulsadas por eventos, y confirmar que la forma de onda resultante se ajusta al comportamiento previsto. La prueba se complica cuando la señal contiene pulsos, ráfagas, transiciones o formas personalizadas que no pueden representarse adecuadamente mediante formas de onda periódicas estándar. La generación de formas de onda arbitrarias proporciona un estímulo repetible, mientras que la captura de formas de onda registra la tensión resultante a lo largo del tiempo para su análisis. Para realizar pruebas precisas es necesario controlar la forma de la onda, la amplitud, la sincronización, el rango de medición, la frecuencia de muestreo, la duración de la adquisición y las condiciones de disparo. Estos ajustes determinan si el evento de interés se captura con suficiente información de sincronización y amplitud como para permitir una verificación significativa de la forma de onda.

El flujo de trabajo de medición comienza definiendo la forma de onda arbitraria requerida y estableciendo las condiciones de adquisición necesarias para observar el evento. La adquisición se prepara antes de que se produzca el evento de señal, y un umbral de tensión definido inicia la adquisición activada cuando la forma de onda alcanza el nivel especificado. A continuación, el registro capturado puede examinarse en el dominio del tiempo para evaluar la forma de la onda, la amplitud, la sincronización, las transiciones y otros comportamientos transitorios. Los ingenieros pueden repetir la prueba con diferentes definiciones de forma de onda, niveles de disparo, frecuencias de muestreo o ventanas de adquisición para evaluar condiciones de funcionamiento variables. Este enfoque permite la captura y verificación repetibles de formas de onda para señales eléctricas personalizadas sin que el ingeniero tenga que supervisar continuamente el evento ni determinar manualmente cuándo debe comenzar la adquisición.

Solución para la generación y captura de formas de onda arbitrarias

Realice la prueba creando un estímulo personalizado repetible y configurando una medición de digitalización activada por disparador para capturar el evento de forma de onda resultante. Advanced Los generadores de funciones y formas de onda de sobremesa proporcionan la generación de formas de onda arbitrarias necesaria para reproducir pulsos, ráfagas, transiciones y otras formas de señal específicas de cada aplicación. Advanced Los multímetros digitales de sobremesa añaden capacidades de digitalización y activación por nivel para la captura de formas de onda sin alterar el flujo de trabajo del banco de pruebas. Los ingenieros pueden configurar el rango de tensión, la frecuencia de muestreo, la duración de la adquisición y el nivel de disparo, de modo que el digitalizador del multímetro digital comience la adquisición disparada cuando se produzca el evento definido. A continuación, el registro capturado puede visualizarse y analizarse en el dominio del tiempo para verificar la forma de onda, la amplitud, la sincronización y el comportamiento transitorio de la señal. En conjunto, estas clases de instrumentos proporcionan una solución coordinada de estímulo y medición que puede reconfigurarse para diferentes eventos de forma de onda, al tiempo que se mantiene una configuración coherente para la generación, la captura y la verificación.

Vea el vídeo de demostración sobre cómo generar, capturar y verificar formas de onda arbitrarias

Descubre los productos de nuestra solución de generación y captura de formas de onda arbitrarias

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?