Wie man beliebige Wellenformen erzeugt, erfasst und überprüft

Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgeneratoren
+ Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgeneratoren

Komplexe Wellenformen erzeugen und überprüfen

Ingenieure müssen häufig komplexe, transiente oder ereignisgesteuerte elektrische Signale reproduzieren und überprüfen, ob die resultierende Wellenform dem gewünschten Verhalten entspricht. Die Prüfung wird anspruchsvoller, wenn das Signal Impulse, Bursts, Übergänge oder benutzerdefinierte Formen enthält, die sich nicht adäquat durch standardmäßige periodische Wellenformen darstellen lassen. Die Erzeugung beliebiger Wellenformen liefert einen reproduzierbaren Stimulus, während die Wellenformerfassung die resultierende Spannung über die Zeit zur Analyse aufzeichnet. Für präzise Prüfungen ist die Kontrolle über Wellenform, Amplitude, Timing, Messbereich, Abtastrate, Erfassungsdauer und Triggerbedingungen erforderlich. Diese Einstellungen bestimmen, ob das relevante Ereignis mit ausreichend Zeit- und Amplitudeninformationen erfasst wird, um eine aussagekräftige Wellenformverifizierung zu ermöglichen.

Der Messablauf beginnt mit der Definition der gewünschten beliebigen Wellenform und der Festlegung der Erfassungsbedingungen. Die Erfassung wird vor dem Auftreten des Signalereignisses aktiviert. Sobald die Wellenform einen definierten Spannungsschwellenwert erreicht, wird die Erfassung getriggert. Die aufgezeichneten Daten können anschließend im Zeitbereich analysiert werden, um Wellenform, Amplitude, Timing, Übergänge und andere transiente Verhaltensweisen zu bewerten. Ingenieure können den Test mit unterschiedlichen Wellenformdefinitionen, Triggerpegeln, Abtastraten oder Erfassungsfenstern wiederholen, um veränderte Betriebsbedingungen zu untersuchen. Dieses Verfahren ermöglicht die reproduzierbare Erfassung und Verifizierung von Wellenformen für kundenspezifische elektrische Signale, ohne dass der Ingenieur das Ereignis kontinuierlich überwachen oder den Beginn der Erfassung manuell festlegen muss.

Lösung zur Erzeugung und Erfassung beliebiger Wellenformen

Führen Sie den Test durch, indem Sie einen wiederholbaren benutzerdefinierten Stimulus erstellen und eine getriggerte Digitalisierungsmessung konfigurieren, um das resultierende Wellenformereignis zu erfassen. Advanced Tischgeräte zur Erzeugung von Wellenformen und Funktionen ermöglichen die Erzeugung beliebiger Wellenformen, die zur Wiedergabe von Impulsen, Bursts, Übergängen und anderen anwendungsspezifischen Signalformen benötigt werden. Advanced Tisch-Digitalmultimeter erweitern die Möglichkeiten zur Signalformerfassung um Digitalisierungs- und Pegeltriggerfunktionen, ohne den Arbeitsablauf am Arbeitsplatz zu verändern. Ingenieure können Spannungsbereich, Abtastrate, Erfassungsdauer und Triggerpegel konfigurieren, sodass der Digitalisierer des DMM die getriggerte Erfassung beim Eintreten des definierten Ereignisses startet. Die erfasste Aufzeichnung kann anschließend im Zeitbereich angezeigt und analysiert werden, um Signalform, Amplitude, Timing und Einschwingverhalten zu überprüfen. Zusammen bieten diese Geräteklassen eine abgestimmte Lösung für Anregung und Messung, die für verschiedene Signalereignisse rekonfiguriert werden kann und gleichzeitig ein konsistentes Setup für Erzeugung, Erfassung und Überprüfung beibehält.

Sehen Sie sich das Demo-Video zur Erzeugung, Erfassung und Überprüfung beliebiger Wellenformen an.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Erzeugung und Erfassung beliebiger Wellenformen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?