Wie man Prüflinge mit beliebigen Wellenformen anregt

Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Füge realistische Wellenformen in dein Prüfobjekt ein

Ingenieure müssen Geräte häufig unter realistischen Signalbedingungen testen, anstatt sich auf idealisierte Sinus-, Rechteck- oder Impulsausgänge zu verlassen. Viele Validierungsabläufe erfordern beliebige Signalformen, die das erwartete Betriebsverhalten reproduzieren, gezielte Defekte an präzisen Punkten einbringen und die Signalform über wiederholte Testzyklen hinweg erhalten können, um eine konsistente und aussagekräftige Bewertung des Prüflings (DUT) zu gewährleisten.

Die Sequenzierung von Signalformen optimiert diesen Prozess, indem sie es Ingenieuren ermöglicht, nur das sich ändernde Signalsegment zu aktualisieren, validierte Signalformabschnitte wiederzuverwenden und Übergänge zwischen Signalformzuständen zu automatisieren, ohne die gesamte Signalform neu zu erstellen. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand, beschleunigt die Fehlersuche und macht die Prüfung des Prüflingsverhaltens effizienter, reproduzierbarer und realitätsnäher.

Beliebige DUT-Stimulationslösung

Realistische Prüflingsstimulationen erfordern oft mehr als idealisierte Sinus-, Rechteck- oder Impulsausgänge. Ingenieure benötigen beliebige Signalformen, die erwartete Betriebsbedingungen reproduzieren, kontrollierte Defekte einbringen und ein reproduzierbares Signalverhalten während Funktionstests gewährleisten können. Dies ermöglicht die Bewertung der Prüflingsleistung unter repräsentativeren und anspruchsvolleren Signalbedingungen. Dank der Unterstützung von Sequenzierung, triggerbasierten Übergängen und effizienter Wiederverwendung von Signalsegmenten, Advanced Tisch-Signalgeneratoren erleichtern die Aktualisierung nur des sich ändernden Signalabschnitts, automatisieren Übergänge zwischen Signalzuständen und erhalten die Signalqualität bei wiederholten Messungen. Dies vereinfacht die Fehlersuche und verbessert die Reproduzierbarkeit von Tests.

Sehen Sie sich eine Demo zur Erzeugung beliebiger Wellenformen und zur Signalmessung an.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Stimulation beliebiger Prüflinge.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten für Wellenformgeneratoren auf.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?