So simulieren Sie reale Sensorausgänge zur Validierung eingebetteter Systeme

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Repräsentative Sensorstimuli für die Embedded-Validierung erstellen

Realistische Signalsimulationen ermöglichen es Ingenieuren, eingebettete Systeme zu validieren, bevor physische Sensoren, vollständige Baugruppen oder endgültige Betriebsbedingungen verfügbar sind. Ein Wellenformgenerator mit Arbiträrwellenformfunktion kann sich ändernde Signalformen, transientes Verhalten und wiederholbare Grenzfälle reproduzieren, die mit statischen Quellen oder festen Mustersignalen allein schwer zu erzeugen sind.

Eine Signalgenerierung mit hoher Integrität ist wichtig, wenn repräsentative Eingaben angewendet und beobachtet wird, wie die eingebettete Hardware im Laufe der Zeit reagiert. Saubere, wiederholbare Wellenformen mit geringer Verzerrung erleichtern die Bewertung des Geräteverhaltens, den Vergleich von Ergebnissen über Testläufe hinweg und die Erfassung aussagekräftiger Reaktionen des Prüflings (DUT) während des Debuggings, der Funktionsvalidierung und der frühen Designverifikation.

Lösung zur Simulation eingebetteter Sensoren

Das Generieren aussagekräftiger, sensorähnlicher Stimulussignale erfordert eine flexible Wellenformerstellung, eine reproduzierbare Ausgabe und eine ausreichende Signaltreue, um sich ändernde Betriebsbedingungen auf dem Prüfstand abzubilden. Keysight Essential Desktop-Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow durch das Erzeugen kontrollierter Eingänge für Debugging, Antwortzeittests und Verifizierung in der Fristphase des Designs in eingebetteten Designs. Der Zweikanal-Ausgang ermöglicht es Ingenieuren, bei Bedarf synchronisierte oder komplementäre Signale anzulegen, während die Arbiträrwellenform-Funktion dabei hilft, ein realistischeres Eingangsverhalten zu simulieren als einfache feste Muster allein. Dieser Ansatz unterstützt die praktische Validierung von Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Geräten, indem es einfacher wird, das DUT-Verhalten unter reproduzierbaren, gut definierten Stimulusbedingungen zu beobachten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Simulation eingebetteter Sensoren

Blockdiagramm für die Lösung zur Simulation eingebetteter Sensoren

Produkte für unsere Lösung zur Simulation eingebetteter Sensoren entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Simulation eingebetteter Sensoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?