Wie man das Unterdrückungsverhältnis der Stromversorgung misst

Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Messung der Angebotswelligkeit Ablehnung

Störungen im Versorgungsnetz können sich je nach Frequenz unterschiedlich auf den Ausgang eines Schaltkreises auswirken, wodurch die Unterdrückung zu einer frequenzabhängigen Eigenschaft und nicht zu einem festen Wert wird. Um dieses Verhalten präzise zu charakterisieren, muss die Reaktion des Schaltkreises auf die Versorgungsspannungswelligkeit von Änderungen durch Betriebsbedingungen, Last, Rauschen und die Messanordnung unterschieden werden.

Die Prüfung des Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnisses (PSRR) misst, wie stark eine bekannte Störung der Versorgungsspannung am Ausgang des Schaltkreises auftritt. Die Störung wird im relevanten Frequenzbereich analysiert, während sich das Gerät im vorgesehenen Betriebspunkt befindet. Der Vergleich der angelegten Versorgungsspannungswelligkeit mit der resultierenden Ausgangswelligkeit ergibt eine Frequenzgangkurve, die aufzeigt, wo Versorgungsspannungsschwankungen am stärksten unterdrückt oder in den Ausgang eingekoppelt werden.

Lösung für das Unterdrückungsverhältnis der Stromversorgung

Der Test wird durchgeführt, indem eine kontrollierte sinusförmige Störung in die Gleichstromversorgungsschiene des Prüflings eingespeist wird, während die angelegte Restwelligkeit und die resultierende Ausgangsrestwelligkeit überwacht werden. Advanced Tisch-Signalgeneratoren liefern den Wechselstromimpuls mit einstellbarer Frequenz und Amplitude zur Bestimmung der Störfestigkeit im erforderlichen Testbereich. Das erzeugte Signal wird über ein geeignetes Einspeisenetzwerk mit der Gleichstromversorgung kombiniert, sodass das Gerät im vorgesehenen Betriebspunkt bleibt. Ein Oszilloskop oder Analysator misst die Restwelligkeit an der Versorgungs- und Ausgangsspannung bei schrittweiser Änderung der Impulsfrequenz. Der Vergleich dieser Messwerte ergibt die PSRR in Abhängigkeit von der Frequenz.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für das Netzteilunterdrückungsverhältnis

Blockdiagramm der Lösung für das Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Reduzierung des Unterdrückungsverhältnisses von Netzteilen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?