Como medir a taxa de rejeição da fonte de alimentação

Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada
+ Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada

Medir a rejeição de ondulação da alimentação

As perturbações na fonte de alimentação podem se acoplar à saída de um circuito de maneiras diferentes conforme a frequência varia, tornando a rejeição uma característica dependente da frequência, em vez de um valor único. Para caracterizar com precisão esse comportamento, é necessário distinguir a resposta do circuito à ondulação da fonte de alimentação das variações causadas pelas condições operacionais, pela carga, pelo ruído e pela configuração da medição.

O teste da taxa de rejeição da fonte de alimentação (PSRR) mede a proporção de uma perturbação conhecida no trilho de alimentação que aparece na saída do circuito. A perturbação é avaliada em toda a faixa de frequência de interesse, enquanto o dispositivo permanece em seu ponto de operação pretendido. A comparação entre a ondulação aplicada na fonte de alimentação e a ondulação resultante na saída produz uma resposta de rejeição em função da frequência que identifica onde as variações da fonte de alimentação são mais fortemente suprimidas ou acopladas à saída.

Solução para a taxa de rejeição da fonte de alimentação

Realize o teste injetando uma perturbação sinusoidal controlada no trilho de alimentação CC do dispositivo em teste, enquanto monitora a ondulação aplicada e a ondulação de saída resultante. Geradores avançados de formas de onda e funções de bancada fornecem o estímulo CA, com frequência e amplitude ajustáveis para avaliar a rejeição em toda a faixa de teste necessária. Combine o sinal gerado com a alimentação CC por meio de uma rede de injeção apropriada, de modo que o dispositivo permaneça em seu ponto de operação pretendido. Um osciloscópio ou analisador mede a ondulação na alimentação e na saída à medida que a frequência do estímulo é alterada em passos. A comparação dessas medições produz a curva de PSRR em função da frequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para a taxa de rejeição da fonte de alimentação

Diagrama de blocos da solução para a taxa de rejeição da fonte de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução para taxa de rejeição de fontes de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?