Como recriar ciclos operacionais complexos para testes

Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional

Garantir um estímulo consistente entre os estados, as transições e os períodos de permanência

Os testes funcionais podem exigir que o dispositivo em teste (DUT) passe por um ciclo operacional completo, em vez de uma única condição de sinal estática. O estímulo pode conter vários estados elétricos, períodos de permanência, transições e eventos repetidos que representam a sequência encontrada durante a operação normal. Cada parte do ciclo deve ocorrer na ordem pretendida e pela duração definida, para que a condição de entrada completa possa ser reproduzida de forma consistente.

O teste também exige a reprodução repetível do ciclo completo, enquanto a resposta da UTE é medida em cada estado operacional e transição. Os engenheiros podem precisar observar o comportamento durante estados individuais, nos limites entre os estados ou ao longo de ciclos repetidos, mantendo a consistência no tempo de aplicação do estímulo e nos detalhes da forma de onda. As medições resultantes podem então ser comparadas de um ciclo para o outro, sob as mesmas condições de teste funcional.

Solução de estímulo com ciclo operacional repetível

Realize o teste definindo os estados elétricos, as transições, os períodos de espera e os eventos repetidos que compõem o ciclo operacional exigido e, em seguida, reproduzindo esse estímulo completo a cada execução do teste. Um gerador de formas de onda e funções de bancada Expert oferece recursos de geração de formas de onda arbitrárias para criar e reproduzir estímulos complexos para dispositivos, com temporização controlada e detalhes do sinal. Seções individuais da forma de onda podem representar diferentes partes do ciclo operacional e ser organizadas para reprodução repetível, sem a necessidade de recriar o sinal inteiro para cada condição de teste. A memória de formas de onda e o controle de sequência permitem ciclos mais longos ou complexos, enquanto a reprodução precisa das formas de onda ajuda a manter as características pretendidas do sinal ao longo de testes funcionais repetidos. A resposta do dispositivo pode então ser capturada com o instrumento de medição apropriado durante todo o ciclo completo.

Veja o diagrama de blocos da solução de estímulo com ciclo operacional repetível

Como recriar ciclos operacionais complexos para testes

Conheça os produtos da nossa solução de estímulo com ciclo operacional repetível

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?