Wie man komplexe Betriebszyklen für Testzwecke nachbildet

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Gewährleistung einer einheitlichen Stimulierung über alle Zustände, Übergänge und Verweilzeiten hinweg

Funktionstests können erfordern, dass das Prüfobjekt (DUT) einen kompletten Betriebszyklus durchläuft, anstatt nur einen einzelnen statischen Signalzustand zu erhalten. Der Stimulus kann mehrere elektrische Zustände, Haltezeiten, Übergänge und wiederholte Ereignisse enthalten, die die im Normalbetrieb auftretende Abfolge repräsentieren. Jeder Zyklusabschnitt muss in der vorgesehenen Reihenfolge und für die definierte Dauer ablaufen, damit der gesamte Eingangszustand konsistent reproduziert werden kann.

Der Test erfordert zudem die wiederholbare Wiedergabe des gesamten Zyklus, während die Reaktion des Prüflings in jedem Betriebszustand und bei jedem Übergang gemessen wird. Ingenieure müssen das Verhalten während einzelner Zustände, an Zustandsgrenzen oder über wiederholte Zyklen hinweg beobachten und dabei stets die Stimulus-Timing- und Wellenformdetails beibehalten. Die resultierenden Messwerte können dann unter denselben Funktionsbedingungen von Zyklus zu Zyklus verglichen werden.

Stimuluslösung für einen wiederholbaren Arbeitszyklus

Führen Sie den Test durch, indem Sie die elektrischen Zustände, Übergänge, Verweilzeiten und wiederholten Ereignisse definieren, aus denen der erforderliche Betriebszyklus besteht, und diesen vollständigen Stimulus dann für jeden Testlauf reproduzieren. Expert Der Tischgenerator für Wellenformen und Funktionen ermöglicht die Erzeugung beliebiger Wellenformen zur Erzeugung und Wiedergabe komplexer Geräteanregungen mit präziser Zeitsteuerung und Signaldetails. Einzelne Wellenformabschnitte können verschiedene Phasen des Betriebszyklus darstellen und für die wiederholbare Wiedergabe angeordnet werden, ohne dass das gesamte Signal für jeden Test neu erzeugt werden muss. Wellenformspeicher und Sequenzsteuerung unterstützen längere oder komplexere Zyklen, während die präzise Wellenformwiedergabe dazu beiträgt, die gewünschten Signaleigenschaften bei wiederholten Funktionstests zu erhalten. Die Gerätereaktion kann anschließend mit dem geeigneten Messgerät über den gesamten Zyklus erfasst werden.

Siehe Blockdiagramm der Stimuluslösung für einen wiederholbaren Arbeitszyklus

Wie man komplexe Betriebszyklen für Testzwecke nachbildet

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Anregung wiederholbarer Betriebszyklen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?