Wie man beliebige Wellenformen für Schaltungstests erzeugt

Advanced Tisch-Wellenformgenerator
+ Advanced Tisch-Wellenformgenerator

Realistische Testreize erstellen

Standardmäßige, integrierte Signalformen reichen oft nicht aus, wenn Ingenieure Schaltungen unter realen Betriebsbedingungen validieren müssen. Viele Geräte reagieren auf komplexe Signalmuster, Zeitverschiebungen und transiente Ereignisse, die sich bei Funktionstests und Verifizierungen auf Laborebene mit einfachen Sinus-, Rechteck- oder Impulsausgängen nicht reproduzieren lassen.

Die Erzeugung beliebiger Signalformen trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen, indem sie benutzerdefinierte Stimuli ermöglicht, die das Verhalten in der realen Welt besser widerspiegeln. Dies erleichtert die Überprüfung der Leistung, das Aufdecken von Fehlern in Grenzfällen und die Wiederholung von Funktionstests mit den präzisen Signalformen, die für eine genaue Schaltungsvalidierung, eine verbesserte Debugging-Effizienz und eine zuverlässigere Designbewertung erforderlich sind.

Lösung für den Test beliebiger Wellenformen

Ingenieure können beliebige, benutzerdefinierte Signalformen erstellen, modifizieren und sequenzieren, um Schaltungstests realistischer und reproduzierbarer zu gestalten. Funktionen wie Signalformmodifikation, präzises Triggern, Segmentwiederverwendung und -neuanordnung, automatisiertes Frequenz-Sweeping und Sequenzsteuerung unterstützen die Erzeugung komplexer Signale für vielfältige Validierungsabläufe. Für die Implementierung im Labormaßstab bietet Keysight Advanced Tisch-Signalgeneratoren ermöglichen die Erzeugung benutzerdefinierter Testsignale, die reale Betriebsbedingungen besser abbilden. Dies unterstützt Ingenieure bei der Validierung des Schaltungsverhaltens, der Aufdeckung von Grenzfallproblemen und der Optimierung von Arbeitsabläufen im Funktionstest. Das Ergebnis ist eine größere Flexibilität bei der Stimulusgenerierung, eine höhere Testgenauigkeit und ein effizienterer Weg von der Designvalidierung zur reproduzierbaren Verifizierung im Labor.

Sehen Sie sich eine Demo zur Erzeugung und Messung beliebiger Wellenformen an.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Testen beliebiger Wellenformen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?