Wie man Eingabeschwellenwerte validiert

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Eingabeschwellenwerte validieren

Fehler im Eingangsschwellenbereich sind schwer zu isolieren, wenn ein Bauelement seinen Zustand nahe grenzwertiger Spannungspegel, langsamer Flanken oder kleiner Änderungen der Impulsamplitude ändert. Ein Bauelement kann nominale Impulstests bestehen, aber versagen, wenn hohe oder niedrige Eingangspegel, Übergangsraten oder Schwellenwertüberschreitungen die Grenzwerte erreichen.

Die Herausforderung besteht darin, das Schwellenwertverhalten des Bauelements von unkontrolliertem Verhalten im vorgelagerten Signalpfad zu trennen. Kann die Quelle Pegel, Flanken und Timing nicht reproduzierbar halten, lässt sich für die Ingenieure möglicherweise nicht feststellen, ob Fehler durch den Eingangsschwellenwert des Bauelements, die Signalamplitudenreserve, die Flankenposition oder Schwankungen des Stimulus verursacht werden.

Lösung zur Validierung von Schwellenwertmargen

Die Validierung der Eingangsschwellenmarge erfordert das Anlegen eines bekannten Impulssignals und die Anpassung von Signalpegeln, Flankenverhalten und Timing um die erwarteten Eingangsschaltpunkte herum. Ein Keysight-Impulsgenerator mit frei einstellbaren Pegel-, Flanken-, Timing- und Funktionsmöglichkeiten liefert ein kontrolliertes Stimulussignal zur Überprüfung des Schwellenwertverhaltens am Geräteeingang. Ingenieure können hohe und niedrige Pegel, Impulsamplitude, Offset, Flankenverhalten, Verzögerung und Wiederholungsverhalten konfigurieren und gleichzeitig Ausgangsübergänge oder Fehlerreaktionen überwachen. Das System unterstützt die Funktionsprüfung, wenn das Geräteverhalten von Grenzschwellenüberschreitungen und nicht von nominalen Impulsbedingungen abhängt.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Schwellenwertmarge

Blockdiagramm der Schwellenwertmargenvalidierungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung von Schwellenwertmargen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Schwellenwertmargenvalidierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?