입력 임계값 여유를 검증하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

입력 임계값 마진 검증

입력 임계값 마진 오류는 한계 전압 레벨, 느린 에지 또는 펄스 진폭의 미세한 변화 근처에서 디바이스가 상태를 변경할 때 격리하기 어렵습니다. 디바이스가 공칭 펄스 테스트는 통과하더라도 입력 고레벨, 저레벨, 천이 속도 또는 임계값 교차점이 경계 조건에 접근할 때 실패할 수 있습니다.

과제는 업스트림 신호 경로의 제어되지 않는 동작으로부터 디바이스 임계값 동작을 분리하는 것입니다. 소스가 레벨, 에지 및 타이밍을 반복 가능하게 유지할 수 없는 경우, 엔지니어는 실패가 디바이스 입력 임계값, 신호 진폭 마진, 에지 배치 또는 자극 변동으로 인해 발생했는지 알 수 없습니다.

임계값 마진 검증 솔루션

입력 임계값 마진 검증을 위해서는 알려진 펄스 자극을 인가하고 예상되는 입력 스위칭 지점 주변의 신호 레벨, 에지 동작, 타이밍을 조정해야 합니다. 레벨, 에지, 타이밍, 임의 함수 기능을 갖춘 키사이트 펄스 제너레이터는 디바이스 입력에서 임계값 동작을 테스트하기 위한 제어된 자극을 제공합니다. 엔지니어는 출력 천이 또는 오류 응답을 모니터링하면서 고/저 레벨, 펄스 진폭, 오프셋, 에지 동작, 지연, 반복 동작을 구성할 수 있습니다. 이 셋업은 디바이스 동작이 공칭 펄스 조건이 아닌 한계 임계값 교차에 따라 달라질 때 기능 디버깅을 지원합니다.

임계값 마진 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

임계값 마진 검증 솔루션의 블록 다이어그램

임계값 마진 검증 솔루션 제품 탐색

리소스 및 인사이트 알아보기

입력 임계값 마진 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?