Como validar as margens dos limites de entrada

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Validar as margens do limiar de entrada

É difícil identificar falhas na margem do limiar de entrada quando um dispositivo muda de estado próximo a níveis de tensão marginais, flancos lentos ou pequenas variações na amplitude do pulso. Um dispositivo pode ser aprovado em testes de pulso nominais, mas apresentar falha quando os níveis altos e baixos de entrada, as taxas de transição ou os pontos de cruzamento do limiar se aproximam de condições limite.

O desafio consiste em separar o comportamento do limiar do dispositivo do comportamento descontrolado no caminho do sinal a montante. Se a fonte não conseguir manter os níveis, as frentes e o tempo de forma repetível, os engenheiros podem não saber se as falhas são causadas pelo limiar de entrada do dispositivo, pela margem de amplitude do sinal, pelo posicionamento das frentes ou pela variação do estímulo.

Solução de validação de margem de limiar

A validação da margem do limiar de entrada requer a aplicação de um estímulo de pulso conhecido e o ajuste dos níveis de sinal, do comportamento das bordas e da temporização em torno dos pontos de comutação de entrada esperados. Um gerador de pulsos da Keysight, com recursos arbitrários de nível, flanco, temporização e função, fornece um estímulo controlado para testar o comportamento do limiar na entrada do dispositivo. Os engenheiros podem configurar os níveis alto e baixo, a amplitude do pulso, o deslocamento, o comportamento das bordas, o atraso e o comportamento de repetição, enquanto monitoram as transições de saída ou a resposta a erros. A configuração oferece suporte à depuração funcional quando o comportamento do dispositivo depende de ultrapassagens marginais do limiar, em vez de condições nominais de pulso.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da margem de limiar

Diagrama de blocos da solução de validação da margem de limiar

Conheça os produtos da nossa solução de validação de margem de limiar

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?