Como criar formas de onda arbitrárias para testes de circuitos

Gerador de formas de onda de bancada avançado
+ Gerador de formas de onda de bancada avançado

Criar estímulos de teste realistas

As formas de onda padrão integradas muitas vezes não são suficientes quando os engenheiros precisam validar circuitos em condições reais de operação. Muitos dispositivos respondem a padrões de sinal complexos, variações de temporização e eventos transitórios que não podem ser reproduzidos utilizando apenas saídas básicas senoidais, quadradas ou de pulso durante testes funcionais e verificações em bancada.

A geração de formas de onda arbitrárias ajuda a preencher essa lacuna, permitindo a criação de estímulos personalizados que refletem melhor o comportamento do mundo real. Isso facilita a verificação do desempenho, a identificação de falhas em casos extremos e a repetição de testes funcionais com as formas de sinal precisas necessárias para uma validação precisa dos circuitos, maior eficiência na depuração e uma avaliação mais confiável do projeto.

Solução para testes com formas de onda arbitrárias

Os engenheiros podem criar, modificar e sequenciar formas de onda arbitrárias personalizadas para tornar os testes de circuitos mais realistas e repetíveis. Recursos como modificação de formas de onda, comutação acionada com precisão, reutilização e reordenação de segmentos, varredura de frequência automatizada e controle de sequenciamento permitem a criação de sinais complexos para uma ampla gama de fluxos de trabalho de validação. Para implementação em bancada, os geradores de forma de onda de bancada avançados da Keysight suportam a geração de sinais de teste personalizados que representam melhor as condições reais de operação. Isso ajuda os engenheiros a validar o comportamento dos circuitos, identificar problemas em casos extremos e otimizar os fluxos de trabalho de testes funcionais. O resultado é maior flexibilidade na criação de estímulos, maior precisão nos testes e um caminho mais eficiente desde a validação do projeto até a verificação repetível em bancada.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de formas de onda arbitrárias

Diagrama de blocos da solução de teste de formas de onda arbitrárias

Conheça os produtos da nossa solução de teste de formas de onda arbitrárias

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?