Como estimular dispositivos em teste (DUTs) com formas de onda arbitrárias

Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada
+ Gerador avançado de formas de onda e funções de bancada

Injete formas de onda realistas no seu DUT

Os engenheiros frequentemente precisam testar dispositivos em condições de sinal realistas, em vez de depender de saídas idealizadas, como sinais senoidais, quadrados ou pulsos. Muitos fluxos de trabalho de validação exigem formas de onda arbitrárias capazes de reproduzir o comportamento operacional esperado, injetar defeitos controlados em pontos precisos e preservar a forma da onda ao longo de ciclos de teste repetidos, a fim de garantir uma avaliação consistente e significativa do Dispositivo em Teste (DUT).

O sequenciamento de formas de onda aprimora esse processo, permitindo que os engenheiros atualizem apenas o segmento do sinal que sofre alterações, reutilizem seções validadas da forma de onda e automatizem as transições entre os estados da forma de onda sem precisar reconstruir a forma de onda completa. Isso reduz o esforço de desenvolvimento, agiliza a depuração e torna os testes de resposta do DUT mais eficientes, repetíveis e representativos das condições reais de operação.

Solução de estimulação arbitrária do DUT

A simulação realista do DUT (dispositivo em teste) muitas vezes requer mais do que saídas idealizadas de onda senoidal, quadrada ou de pulso. Os engenheiros precisam de formas de onda arbitrárias capazes de reproduzir as condições operacionais esperadas, injetar defeitos controlados e manter um comportamento repetível do sinal durante os testes funcionais. Isso permite avaliar o desempenho do DUT em cenários de sinal mais representativos e exigentes. Com suporte para sequenciamento, transições baseadas em gatilhos e reutilização eficiente de segmentos de forma de onda, os geradores avançados de forma de onda e função de bancada facilitam a atualização apenas da parte da forma de onda que muda, automatizam as transições entre os estados do sinal e preservam a integridade da forma de onda em execuções repetidas. Isso ajuda a otimizar a depuração e melhorar a repetibilidade geral do teste.

Assista a uma demonstração da geração de formas de onda arbitrárias e da medição de sinais

Conheça os produtos da nossa solução de estimulação para dispositivos em teste (DUT) arbitrários

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas em geradores de formas de onda

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?