高性能卓上型波形・関数発生器
+ Advanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーター

DUTに現実的な波形を注入

エンジニアは、理想化された正弦波、方形波、またはパルス出力に頼るのではなく、現実的な信号条件下でデバイスをテストする必要があることがよくあります。多くの検証ワークフローでは、期待される動作挙動を再現し、正確なポイントで制御された欠陥を注入し、繰り返しテストサイクル全体で波形形状を維持できる任意波形が必要です。これにより、一貫性のある意味のある被試験デバイス(DUT)評価が確実になります。

波形シーケンスは、エンジニアが変更される信号セグメントのみを更新し、検証済みの波形セクションを再利用し、完全な波形を再構築することなく波形状態間の遷移を自動化できるようにすることで、このプロセスを改善します。これにより、開発作業が削減され、デバッグが高速化され、DUT応答テストがより効率的、再現性があり、実際の動作条件を代表するものになります。

恣意的なDUT刺激ソリューション

現実的なDUT刺激には、理想化された正弦波、方形波、またはパルス出力以上のものが必要となることがよくあります。エンジニアは、期待される動作条件を再現し、制御された欠陥を注入し、機能テスト中に再現可能な信号挙動を維持できる任意波形を必要とします。これにより、より代表的で要求の厳しい信号シナリオの下でDUT性能を評価することが可能になります。シーケンス、トリガベースの遷移、および効率的な波形セグメントの再利用をサポートするAdvanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーターは、波形の一部のみを変更したり、信号状態間の遷移を自動化したり、繰り返し実行全体で波形整合性を維持したりすることを容易にします。これにより、デバッグが効率化され、全体的なテストの再現性が向上します。

任意波形発生と信号測定のデモを見る

当社の任意DUT刺激ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

任意DUT刺激に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社の波形発生器のエキスパートにご連絡ください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?