回路テスト用の任意波形を作成する方法

高性能卓上波形発生器
+ Advanced ベンチトップ波形発生器

現実的なテスト刺激を作成

エンジニアが実際の動作条件下で回路を検証する必要がある場合、標準的な内蔵波形では不十分な場合が多々あります。多くのデバイスは、機能テストやベンチレベルの検証中に、基本的な正弦波、方形波、またはパルス出力のみでは再現できない、複雑な信号パターン、タイミングシフト、過渡現象に反応します。

任意波形生成は、実世界の挙動をよりよく反映するカスタム刺激を可能にすることで、そのギャップを埋めるのに役立ちます。これにより、正確な回路検証、デバッグ効率の向上、より確実な設計評価に必要な正確な信号波形を用いて、性能の検証、エッジケースの障害の発見、機能テストの繰り返しが容易になります。

任意波形試験ソリューション

エンジニアはカスタム任意波形を作成、変更、シーケンス化して、回路テストをより現実的かつ再現性のあるものにすることができます。波形変更、高精度トリガースイッチング、セグメントの再利用と並べ替え、自動周波数スイープ、シーケンス制御などの機能は、幅広い検証ワークフローに対応する複雑な信号生成をサポートします。ベンチ実装向けに、キーサイトのAdvanced ベンチトップ波形発生器は、実際の動作条件をよりよく表すカスタムテスト信号の生成をサポートします。これにより、エンジニアは回路の挙動を検証し、エッジケースの問題を発見し、機能テストのワークフローを効率化できます。その結果、刺激生成の柔軟性が向上し、テスト忠実度が改善され、設計検証から再現可能なベンチ検証へのパスがより効率的になります。

任意波形生成および測定のデモを見る

当社の任意波形テストソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?