Como simular saídas de sensores do mundo real para a validação de sistemas embarcados

Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial

Criação de estímulos representativos para sensores para validação em sistemas embarcados

A simulação realista de sinais permite que os engenheiros validem sistemas embarcados antes que os sensores físicos, os conjuntos completos ou as condições operacionais finais estejam disponíveis. Um gerador de formas de onda com capacidade de gerar formas de onda arbitrárias pode reproduzir formas de sinal variáveis, comportamento transiente e casos extremos repetíveis que são difíceis de criar apenas com fontes estáticas ou entradas de padrão fixo.

A geração de sinais de alta integridade é importante ao aplicar entradas representativas e observar como o hardware embarcado responde ao longo do tempo. Formas de onda limpas e repetíveis, com baixa distorção, facilitam a avaliação do comportamento do dispositivo, a comparação de resultados entre execuções de teste e a captura de respostas significativas do dispositivo em teste (DUT) durante a depuração, a validação funcional e a verificação do projeto em estágios iniciais.

Solução de simulação de sensores embarcados

A geração de sinais de estímulo representativos, semelhantes aos de sensores, requer a criação flexível de formas de onda, saída repetível e fidelidade de sinal suficiente para refletir as condições operacionais variáveis na bancada. Os geradores de formas de onda e de funções de bancada Keysight Essential oferecem suporte a esse fluxo de trabalho, produzindo entradas controladas para depuração, testes de resposta e verificação de projeto em estágios iniciais em projetos embarcados. A saída de canal duplo permite que os engenheiros apliquem sinais sincronizados ou complementares quando necessário, enquanto a capacidade de gerar formas de onda arbitrárias ajuda a simular um comportamento de entrada mais realista do que os simples padrões fixos isoladamente. Essa abordagem possibilita a validação prática de dispositivos analógicos, digitais e de sinal misto, facilitando a observação da resposta do DUT sob condições de estímulo repetíveis e bem definidas.

Veja o diagrama de blocos da solução de simulação de sensores embarcados

Diagrama de blocos para solução de simulação de sensores embarcados

Conheça os produtos da nossa solução de simulação de sensores embarcados

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para simulação de sensores embarcados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?