Como recriar falhas intermitentes do sensor

Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial

Injetar condições de falha repetíveis

Falhas intermitentes em sensores são difíceis de depurar, pois podem ocorrer apenas por breves instantes, em intervalos irregulares ou depender de condições temporais difíceis de reproduzir com um sensor em funcionamento. A geração de formas de onda arbitrárias é utilizada para criar quedas de sinal, picos, mudanças de nível e transições anormais repetíveis que imitam esses comportamentos não ideais do sinal.

Um gerador de formas de onda aplica o sinal com falha injetada ao dispositivo em teste, enquanto um osciloscópio, um analisador lógico ou outro instrumento de medição observa a resposta resultante. A operação em dois canais permite alinhar eventos relacionados, adicionar uma condição de disparo ou comparar o tempo de ocorrência da falha com outro sinal de controle ou de referência.

Solução para reprodução de falhas no sensor

A reprodução de falhas intermitentes em sensores requer uma fonte de estímulo controlável, capaz de inserir breves distorções, segmentos ausentes, transições anormais e perturbações de temporização em um sinal que, de outra forma, seria normal. Os geradores de formas de onda e de funções de bancada da série Essential da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho, gerando formas de onda arbitrárias que podem ser editadas, reproduzidas e ajustadas para corresponder às condições do sinal em análise. Esses geradores de formas de onda e de funções oferecem saída de dois canais para padrões de estímulo ou referência sincronizados, além da capacidade de gerar formas de onda arbitrárias para depuração repetível em bancada. Isso ajuda os engenheiros a observar a resposta do sistema embarcado, comparar o comportamento em execuções repetidas e isolar problemas de tratamento de falhas sob condições de sinal controladas.

Veja o diagrama de blocos da solução para reprodução de falhas no sensor

Diagrama de blocos da solução para reprodução de falhas em sensores

Conheça os produtos da nossa solução para reprodução de falhas em sensores

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a reprodução de falhas no sensor

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?