断続的なセンサーの不具合を再現する方法

必須の卓上型波形・関数発生器
+ Essential ベンチトップ 波形/ファンクションジェネレーター

再現可能な故障条件を注入

断続的なセンサー故障は、短時間しか現れなかったり、不規則な間隔で発生したり、実際のセンサーでは再現が難しいタイミング条件に依存したりするため、デバッグが困難です。任意波形生成は、このような非理想的な信号動作を模倣する、再現可能なドロップアウト、グリッチ、レベルシフト、異常な遷移を作成するために使用されます。

波形発生器は、故障が注入された信号を被試験デバイスに印加し、オシロスコープ、ロジックアナライザ、またはその他の測定器がその結果の応答を観測します。デュアルチャネル動作により、関連イベントの同期、トリガ条件の追加、または故障タイミングと別の制御信号やリファレンス信号との比較が可能です。

センサーの不具合再現に関する解決策

断続的なセンサー故障を再現するには、通常の信号に短いグリッチ、欠落セグメント、異常な遷移、タイミングの乱れを挿入できる、制御可能な刺激源が必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ波形/ファンクションジェネレータは、調査中の信号条件に合わせて編集、再生、調整できる任意波形を生成することで、このワークフローをサポートします。これらの波形/ファンクションジェネレータは、同期された刺激またはリファレンスパターン用のデュアルチャネル出力と、再現可能なベンチデバッグ用の任意波形機能を備えています。これにより、エンジニアは組み込みシステムの応答を観測し、繰り返し実行される動作を比較し、制御された信号条件下で故障処理の問題を特定できます。

センサー故障再現ソリューションのブロック図を見る

センサー故障再現ソリューションのブロック図

当社のセンサー故障再現ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

センサー故障再現に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?